Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Beproevingen

Beproevingen

Prysmian beschikt over specialisten en middelen om testen en beproevingen uit te voeren.

  • AC test
    Prysmian heeft meerdere mobiele resonantie-testsystemen die op locatie hoogspanningstests kunnen uitvoeren aan kabelsystemen t/m 400kV.
    Door gebruik te maken van een compatibele serie resonantie-testset, die in Prysmian's wereldwijde organisatie beschikbaar zijn, vormt de lengte van de verbinding zelden een beperking.
     
  • DAC-metingen (Damped AC Voltage)
    Met zeer handzame apparatuur kan een gedempte AC-spanning worden opgewekt waarmee on-site Pd metingen en tan-delta metingen kunnen worden uitgevoerd aan MV en (E)HV kabelverbindingen.
     
  • VHF/UHF partial discharge metingen
    Om on-line of tijdens de SAT test Pd metingen uit te voeren beschikt Prysmian over apparatuur. Ook monitoren van ontladingen is met deze apparatuur mogelijk. De laatste ontwikkeling op het gebied van partiële ontladingsmetingen is het PRY-CAM meetinstrument.
     
  • DTS-metingen
    Gedistribueerde temperatuurmetingen via een glasvezelkabel over de volledige lengte van de verbinding kunnen wij voor u uitvoeren. De glasvezel kan in de kabel worden geïntegreerd, maar ook parallel aan de verbinding worden meegelegd.
     
  • Aanvullende tests
    Alle voorkomende beproevingen en testen kunnen worden uitgevoerd. Onder andere beproevingen met DC, impregnatie – coëfficiënt bepaling, meting van karakteristieke grootheden et cetera.
     
  • Foutlocalisatie
    Prysmian beschikt over een volledig ingerichte foutlocalisatiewagen waarmee snel en effectief kabelsysteemfouten kunnen worden opgespoord.
     
  • Hoogspanningslaboratorium
    In het Hoogspanning Research Laboratorium van Prysmian in Delft kunnen volledige typekeuringen tot en met 400kV worden uitgevoerd. Ook kan hier specifiek onderzoek worden uitgevoerd zoals restlevensduurbepaling.