Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Per Fluorcarbon Tracer (PFT) oplossing

Per Fluorcarbon Tracer (PFT) oplossing

PFT is een innovatie van Prysmian om lekken in oliedrukkabelsystemen met een grote nauwkeurigheid en zonder interruptie van de bedrijfsvoering op te sporen. Zelfs zeer kleine lekkages, die niet met de conventionele techniek van vriezen kunnen worden gelokaliseerd, worden met deze techniek opgespoord. Deze vernieuwende techniek stelt u in staat om uw MVO-doelstellingen te realiseren en ook om uw verbindingen op een (milieu-)verantwoorde wijze te blijven bedrijven. Ook kunt u zo de levensduur van uw infrastructuur verlengen.

Techniek
Voorafgaande aan de lokalisatie moet een Per Fluorcarbon Tracer (PFT) in het systeem worden ingebracht. Uiteraard kan Prysmian hiervoor zorgen. Het principe van het lokaliseren van de olielekkage is gebaseerd op het analyseren van de lucht in de omgeving (langs het tracé) met behulp van een gaschromatograaf. De gaschromatograaf is ingesteld om PFT te detecteren, die bij een olielekkage via grond of steenlagen naar buiten treedt. De detectie-apparatuur is ingebouwd in een bestelbus (PFT-detectiebus) en bestaat uit een gaschromatograaf, een lucht-aanzuiginstallatie en een computer met de benodigde software. Op het systeem is tevens een GPS-module aangesloten die op een plattegrond aangeeft waar hogere concentraties PFT worden waargenomen. Met een draagbare module kunnen luchtmonsters worden genomen op plaatsen waar de detectiebus niet kan komen of voor het na-lokaliseren en aanwijzen van de exacte locatie van de lekkage.

De techniek heeft zich ondertussen ook voor zeer kleine lekkages bewezen.


PFT Solutions Brochure

Via onderstaande link kunt de pdf-versie van de PFT Solutions brochure downloaden. Heeft u liever een papieren versie? Neem dan contact met ons op.