Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Voorbeeldprojecten

Voorbeeldprojecten

   

Hier vindt u informatie over een aantal projecten waaraan Prysmian een bijdrage heeft geleverd. Wilt u meer weten, of van gedachten wisselen over hoe wij u zouden kunnen helpen, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen!


Transpower

Turnkey levering, engineering, installatie en in bedrijfstelling van een 320 kVdc kabelsysteem.


Enexis

Levering van 15 km P-laser kabel PMeKrvaslqwd 6/10 kV – 1x630 Alrm as35


Aspiravi

Levering van 24 km 110 kV kabel 1x800 Alrm, montage en testen.


N1

Levering en montage van 145 km 110 kV kabel – 1x800 Alrm


Alliander

Raamcontract voor levering van laag- en middenspanningskabels


Tennet

  • Project 1
    145km, 110kV - 2000mm2 Almil. 
    Westermeerdijk naar Emmeloord.
     
  • Project 2
    130km, 110kV - 2500mm2 Almil.
    Emmeloord naar Ens. 
     
  • Project 3
    2,5km, 50kV - 1200mm2 Almil.
    stationsbekabeling in Ens.
    Garnituren, montage en testen

ELMAR Aruba

5- jarig raamcontract voor levering van ca. 90 km - 60kV kabels, garnituren, montagewerkzaamheden en oplossen van storingen.


CSA 15 MaVa (Maasvlakte Vaanplein) Rotterdam

Levering van kabel tbv OV, wegsignalering


RWE Powerplant

Leveren van MV, LV en instrumentatie kabel