Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Power Distribution

Producten

Power Distribution

Laagspanningskabels

Electrische apparatuur ontworpen voor gebruik met een spanning tussen 50 en  1000 V voor wisselstroom en tussen 75 en 1500 V voor gelijkstroom. Dit kunnen zowel flexibele als rigide kabels zijn; de samenstelling varieert van PVC tot low-smoke halogen-free (LS0H).


Middenspanningskabels

Stroomkabels voor gebruik met spanningen tussen 1kV en 36 kV. Isolatie kan bestaan uit papier, EPR, PVC, XLPE en HPTE. Voor de kern wordt een vaste of gevlochten draad van koper of aluminium gebruikt in zowel enkeladerige als drie-aderige kabels. Kabels kunnen met of zonder armering worden geleverd.


P-Laser

P-Laser kabel wordt vervaardigd met thermoplastische materialen en is bijzonder milieuvriendelijk: uit elke kilometer kabel kan 500kg hoogwaardig plastic worden teruggewonnen. 


Smart grid oplossingen

Kabels en netwerkcomponenten zijn van het grootste belang binnen de ‘smart grid’-architectuur. Het gebruik van adequate en geavanceerde kabeltechnologieën kan de betrouwbaarheid en efficiency van het netwerk vergroten, black-outs voorkomen en onderhoudskosten verlagen. 


Air Bag-kabel

Prysmian heeft een revolutionaire oplossing ontwikkeld en gepatenteerd die betere mechanische bescherming biedt dan traditionele kabels met stalen bescherming, maar die alle functionele voordelen van NIET gearmeerde kabels behoudt. AIR BAG™ is een radicaal nieuw ontwerp dat de kinetische energie van een schok absorbeert door vervorming.


Hoge temperatuur bovenlijn

Hogetemperatuurgeleiders voor het upgraden van bestaande lijnen.