Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Middenspanningskabels

Middenspanningskabels

Stroomkabels voor gebruik met spanningen tussen 1kV en 36 kV. Isolatie kan bestaan uit papier, EPR, PVC, XLPE en HPTE. Voor de kern wordt een vaste of gevlochten draad van koper of aluminium gebruikt in zowel enkeladerige als drie-aderige kabels. Kabels kunnen met of zonder armering worden geleverd.

Prysmian Group produceert een uitgebreid assortiment middenspanningskabels voor gebruik door nutsbedrijven.


MV underground 1-ader


MV underground 3-ader


MV overhead