Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

P-Laser

P-Laser kabel wordt vervaardigd met thermoplastische materialen en is bijzonder milieuvriendelijk: uit elke kilometer kabel kan 500kg hoogwaardig plastic worden teruggewonnen. 

Daarnaast maakt het innovatieve productieproces gebruik van ‘zero-gas’-technologie, die CO2-uitstoot terugdringt met 1 ton per kilometer. P-Laser is ook toepasbaar bij hogere temperaturen dan traditionele bekabeling: het operationele temperatuurbereik is met meer dan 20% vergroot.

P-Laser bestaat uit een thermoplast, voor een efficiënter, volledig geïntegreerd productieproces. Ontgassing is niet langer noodzakelijk en de mogelijkheid om zonder onderbrekingen aan een stuk door te produceren zorgt voor een gestroomlijnde ‘supply chain’. Klanten ontvangen de kabel die ze nodig hebben sneller en in een vorm die volledig compatibel is met hun bestaande netwerken. In vergelijking met bestaande oplossingen biedt P-Laser superieure  prestaties en betrouwbaarheid, zorgt voor een optimale supply chain, brengt de ‘total cost of ownership’ omlaag en stelt de energiebranche in staat zich op een meer milieuvriendelijke manier te ontwikkelen.

‘P-Laser: the future of power distribution’.