Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Aerial-kabels

Aerial-kabels

Aerial glasvezelkabels zijn verkrijgbaar en in uiteenlopende ontwerpen voor elke ‘overhead’-toepassing.

Kabels worden aangeboden in zelfsteunende  (ook non-metallic ADSS) figure 8 varianten, inclusief  kabels die kunnen worden bevestigd aan bestaande bovenleidingen, evenals OPGW constructies. Prysmian kan met haar uitgebreide reeks ontwerpen inspelen op behoeften op korte, middellange en lange termijn, in uiteenlopende omstandigheden.

Figure 8

De glasvezel en ondersteunend deel worden samengevoegd in een ‘figure 8’-configuratie.


ADSS

De All-dielectric Self Supporting (ADSS)-kabel is een metaalvrije kabel waarbij het ondersteunend deel integraal deel uitmaakt van de kabel zelf.


Lashed aerial-kabels

In dit systeem wordt een volledig diëlektrische optische kabel bevestigd aan een hangende draad of electrische geleider met een reeks clips of speciale tape.


OPGW-kabels

Optical Ground Wire (OPGW)-systemen hebben een tweeledige functie binnen een overhead-hoogspanningsnetwerk. De kabel zorgt voor aarding en de glasvezels binnen de kabel fungeren als onafhankelijk telecommunicatiesysteem.