Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Onderwater en onderzeese kabels

Onderwater en onderzeese kabels

Een utgebreide reeks kabels en  stalen buizen voor gebruik onderwater en onderzee. 

Deze kabels zijn beschikbaar voor middelange afstandssyetemen zonder repeaters en voor kortere afstanden, zoals gebruikt voor installaties in rivieren. De hoogste graad van betrouwbaarheid, de beste materialen en ontwerpen en topkwaliteit glasvezel zorgen ervoor dat deze oplossingn ook onder de meest extreme omstandigheden blijven werken. 


Submarine-kabel

Maximum depth 3.000m. UQJ available on certain designs.
Long distance subsea unrepeated projects.  


Subaqua-kabel

For under water installation in sea, river and lake bed. Withstands water pressure > 150bar.
Applications are also found in special harsh situations i.e. sewers, water pressurized tunnels and galleries.