Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

xsMobile Antenna Towers

xsMobile Antenna Towers

Full fibre, plug & play system for Feeder and Jumper cabling.

Next generation’ 3G en 4G netwerken hebben een volledige passieve glasvezelinfrastructuur nodig, waaronder Fibre-to-the-Antenna. LTE uitrol is alleen mogelijk als er van begin tot einde al een passive glasvezelinfrastructuur ligt. 2G-masten kunnen gelukkig worden ‘geupgrade" naar ‘next generation’-technologie dankzij de uitrol van ‘preterminated’ glasvezelbekabelingssystemen. De Prysmian Group xsMobile Antenna Tower-oplossing biedt uitkomst.

4G-LTE en LTE-A masten
Masten uitgerust voor 4G-LTE en LTE-A netwerken zjn kleiner maar bestaan nog uit dezelfde drie standaardondrdelen als elke andere mast: (1) Base station-apparatuur - passieve apparatuur in 19” formaat waarmee het mobiele backhaul-netwerk aan de mast wordt gekoppeld, (2) Feeder kabels - xsMobile biedt glasvezel- en communictieaanslutingen van het basisstatation naar de splitter box en (3) Jumper-kabels- twee glasvezelkabels van de splitter naar radioaansluting.

xsMobile Zendmasten maken gebruik van het QuickDrawXS preterminated kabelsysteem om een volledig plug&play systeem for Feeder en Jumper bekabeling in een glasvezelnetwerk.