Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

xsMobile Distributed Antenna Systems (DAS)

xsMobile Distributed Antenna Systems (DAS)

Voor snelle, 'kleine cell'-upgrades

Stelt u zich voor: u zit in een voetbalstadium en ziet uw favoriete team het winnende doelpunt scoren. U wilt dit moment graag delen via Facebook, Twitter of een ander medium. Maar wanneer 60.000 mensen dit tegelijk doen loopt het mobiele netwerk volledig vast. Voor u misschien lastig - maar voor medisch- en veiligheidspersoneel is dit vastlopen potentieel rampzalig.
Ooit ervaren dat het signaal van uw mobiele telefoon verzwakte toen u een gebouw binnenliep? Distributed Antenna Systems (DAS) gebruiken kleine cellulaire basisstations zoals nano-cellen, pico-cellen en FEMTO- cellen om mobiele datacapaciteit te vergroten. Onze xsMobile DAS-oplossing is gericht om het verzwakken van signaal in gebouwen tegen te gaan en te voldoen aan de grotere vraag naar bandbreedte gedreven door 3G/4G.

Kleine cellen
In veel gevallen worden FEMTO-cellen in gebouwen of stadiums geplaatst waar geen geschikte bandbreedte is. Echter, de vraag naar bandbreedte kan toenemen, evenals de vraag naar flexibiliteit. Dankzij haar  expertise in FTTH heeft Prysmian een kabeloplossing kunnen ontwikkelen met maximale flexibiliteit; VertiCasaXS. Installatie is eenvoudig. De kabel wordt geinstalleerd in een riser of ringtopologie. Op de plaats waar de FEMTO-cel komt te staan wordt een enkele glasvezel getrokken. Dit biedt maximale kostenefficientie. VertiCasaXS omvat bekabeling, connectiviteitsproducten en gereedschappen.