Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

xsMobile Roof Top Antennas

xsMobile Roof Top Antennas

Integratie van Indoor bekabeling met Low Smoke Zero Halogeen (LS0H) kabels

In stedelijke gebieden worden ‘small-cell’ zendmasten ingezet –doorgaans naast vaste hoogesnelheids-breedbandverbindingen (Fibre To The Building of FTTB). Om kosten terug te dringen en de snelheid van breedbanduitrol te versnellen delen vaste en mobiele netwerken hun backhaul-verbinding, met speciale kabels, nodig om glasvezelverbindingen van de kelder tot het dak. xsMobile biedt ook indoor-low smoke zero halogen (LS0H) bekabeling, die aan de wetgeving aan dat vlak voldoet. Ten tweede, voor snellere installatie en lagere kosten is de kabel ‘pre-terminated’ en eenvoudig te installeren.

Productoplossingen:

  • Preterminated glasvezelkabels voor indoorgebruik
  • Hybride portfolio communicatie/energiekabels