Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

RetractaNetXS

Direct buried retratable cable

RetractaNetXS

RetractaNetXS is een outdoor direct buried oplossing dat gebruik maakt van de speciaal vervaardigde terugtrekkabel (retractable cable). 

Deze gaat van de Optical Distribution Point closure naar de woning van de eindgebruiker. De RetractaNetXS-oplossing voor OSP toepassingen is gebaseerd op een revolutionaire direct buried RetractaCable, gevuld met kleine glasvezelmodules. Deze modules worden ingeknipt, en de kabel wordt getrokken naar een ander punt in het netwerk  en via microducts geblazen of getrokken naar de eindgebruiker.


RetractaNetXS brochure

De PDF versie kan hieronder worden gedownload.
Indien u liever een papieren versie ontvangt, neemt u dan alstublieft contact met ons op.


Kabels

Outdoor installation in ducts. Easy selection and possibility of removing more than 100m of a single fibre for mid span access without necessity to dispose of an over-length of cable. Modules may be further pushed over around 10m. Pulling force applicable to a module up to 20 N.


Break-out units

The universal tapping box is an underground direct buried type box suitable for a number of applications:
- Making 1 or two drops from a RetractaNet cable into a microduct.
- Repair or straight splice closure for 2 fibre drop cables.


Drop ducts

The Mono thick-walled microducts 7 and 14 mm microducts are used direct buried in OSP networks.


Accessoires

Cable End Seals


Tools