Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

DRAKAFLEX GST Netsnoer

DRAKAFLEX GST Netsnoer

Wij bieden de volgende DRAKAFLEX GST netsnoeren:


DRAKAFLEX GST Netsnoer 70 °C, 3G1,5 mm²

Soepel vinyl snoer 

Toepassing: 

  • Soepele snoer voor toepassing in GST installatiesystemen 
  • In gebouwinstallaties 
  • Aansluiten van armaturen 

Algemene eigenschappen: 

  • Drakaflex GST is compatibel met Wieland GST 18 
  • Bij toepassing van Drakaflex GST op een steker van een ander fabricaat moet worden vastgesteld of de verbinding voldoet aan de eisen, zoals gesteld in NEN-EN-IEC 61535. Neem in geval van twijfel contact op met DRAKA 
  • Kant en klaar (her)stekerbaar installatie systeem 
  • Soepel