Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Installatiedraad

Installatiedraad

Wij bieden VD, ProfiPak VD, VMD, VDS en VMDS installatiedraad.


VD

Vinyl installatiedraad 




NEN: VD 450/750 V 
CLC: H07V-U (massieve geleider) 
          H07V-R (samengeslagen geleider) 
IEC: 60227 IEC 01 


ProfiPak VD

3 kleuren 2,5 mm² VD in handige verpakking 

De ProfiPak biedt diverse voordelen: 

  • Rolt eenvoudig af, zonder spiraalvorming
  • Prettiger werken, met meer gemak en snelheid
  • Eenvoudig mee te nemen, goed stapelbaar
  • Draad voorzien van meterindicatie
  • 120 meter in een ProfiPak, dus minder snijverlies
  • Tot op de laatste meter goed te gebruiken 

VMD

Vinyl montagedraad


NEN: VMD 300/500 V
CLC: H05V-U
IEC: 60227 IEC 05


VDS

Soepel Vinyl draad


NEN: VDf 450/750 V
CLC: H07V-K
IEC: 60227 IEC 02


VMDS

Soepel Vinyl montagedraad


NEN: VMDf 300/500 V
CLC: H05V-K
IEC: 60227 IEC 06