Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Afgeschermde, halogeenvrije installatiekabels

Afgeschermde, halogeenvrije installatiekabels

Wij bieden afgeschermde halogeenvrije installatiekabels HULTO-EMC mbzh, HULTOFLEX-EMC mbzh en HULTO-EMC mbzh FB 30/60.


HULTO-EMC mbzh

EMC afgeschermde halogeenvrije installatiekabel 


NEN: Z1S-YMz1Kafasmbzh 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Speciaal ontwikkeld als halogeenvrije kabel voor de voeding van frequentiegeregelde motoren, zowel secundair (motorzijde) als primair 
  • Voeding van systemen die gevoelig zijn voor instraling van elektromagnetische stoorsignalen 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • In de grond, mits aanvullend mechanisch beschermd, bijv. door een slagvaste buis 

Opmerkingen: 

  • De koperdraad-omvlechting van de afscherming dient rondom te worden geaard in een wartel. 
  • Hiervoor zijn speciale EMC-wartels in de handel 
  • De koperfolie wordt in de wartel afgesneden 
  • Aarding van het scherm geschiedt tweezijdig 
  • Bij de berekening van de geleiderdoorsnede moet rekening worden gehouden met de hogere harmonischen die bij de toepassing van frequentieregelaars ontstaan. De warmteontwikkeling kan hierdoor groter zijn dan bij sinusvormige stromen 
  • De kast van de regelaar moet zeer goed geaard zijn, in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant 
  •  Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie HULTOFLEX-EMC mbzh

HULTO-EMC mbzh FB 30/60

EMC afgeschermde halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud FE90/E30-E60 

NEN: Z1S-SMz1Kafasmbzh 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Speciaal ontwikkeld voor die gedeelten van brandbeveiligingsinstallaties waarvan 30 dan wel 60 minuten functiebehoud vereist is 
  • Halogeenvrije EMC-kabel, geschikt voor alle in NEN 1010 en NPR 2576 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • Speciaal ontwikkeld als kabel voor de voeding van frequentiegeregelde motoren, zowel secundair (motorzijde) als primair 
  • Voeding van systemen die gevoelig zijn voor instraling van elektromagnetische stoorsignalen 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • In de grond indien aanvullend mechanisch beschermd, bijv. door een slagvaste buis 

Opmerkingen: 

  • De koperdraad-omvlechting van de afscherming dient rondom te worden geaard in een wartel. Hiervoor zijn speciale EMC-wartels in de handel 
  • De folie wordt in de wartel afgesneden 
  • Aarding van het scherm geschiedt tweezijdig 
  • Bij de berekening van de geleiderdoorsnede moet rekening worden gehouden met de hogere harmonischen die bij de toepassing van frequentieregelaars ontstaan. De warmteontwikkeling kan hierdoor groter zijn dan bij sinusvormige stromen 
  • De kast van de regelaar moet zeer goed geaard zijn, in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant 

HULTOFLEX-EMC mbzh

EMC afgeschermde halogeenvrije installatiekabel 

NEN: Z1S-YMz1Kafasmbzh 0,6/1kV rss 

Toepassing: 

  • Speciaal ontwikkeld als halogeenvrije kabel voor de voeding van frequentiegeregelde motoren, zowel secundair (motorzijde) als primair 
  • Voeding van systemen die gevoelig zijn voor instraling van elektromagnetische stoorsignalen 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • In de grond indien aanvullend mechanisch beschermd, bijv. door een slagvaste buis 

Opmerkingen: 

  • De koperdraad-omvlechting van de afscherming dient rondom te worden geaard in een wartel. Hiervoor zijn speciale EMC-wartels in de handel 
  • De koperfolie wordt in de wartel afgesneden 
  • Aarding van het scherm geschiedt tweezijdig 
  • Bij de berekening van de geleiderdoorsnede moet rekening worden gehouden met de hogere harmonischen die bij de toepassing van frequentieregelaars ontstaan. De warmteontwikkeling kan hierdoor groter zijn dan bij sinusvormige stromen 
  • De kast van de regelaar moet zeer goed geaard zijn, in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant