Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Niet-gearmeerde, halogeenvrije installatiekabels

Niet-gearmeerde, halogeenvrije installatiekabels

Wij bieden niet-gearmeerde installatiekabels HULT mbzh, HULT mbzh BM, HULTFLEX mbzh, HULTFLEX XS mbzh, HULT mbzh FB 30/60, HULTFLEX mbzh FB 30/60, HULT mbzh FB 90 en HULTFLEX mbzh FB 90.

 


HULT mbzh

Halogeenvrije installatiekabel 


NEN: YMz1Kmbzh 0,6/1 kV 

Toepassing: 

  • Halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • Vochtige ruimten 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel en in de meet- en regeltechniek 

Opmerkingen: 

  • Gebruik HULTO mbzh of HULTA mbzh wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd 
  • Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie HULTFLEX mbzh

HULT mbzh BM

Halogeenvrije installatiekabel met rode mantel 


NEN: YMz1Kmbzh 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Bedoeld voor brandbeveiligingsinstallaties
  • Halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • Geschikt als signaalkabel met een grotere geleiderdoorsnede 
  • Vochtige ruimten 

Opmerkingen: 

  • Voor die delen van de installatie waarvoor functiebehoud vereist is, gebruik HULT FB 30/60 of HULT FB 90

HULTFLEX mbzh

Halogeenvrije installatiekabel 


NEN: YMz1Kmbzh 0,6/1kV rss 

Toepassing: 

  • Halogeenvrije voedingskabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • De grote buigbaarheid maakt deze kabel bijzonder geschikt wanneer de installatieruimte beperkt en/of moeilijk bereikbaar is 
  • Installaties met veel bochten 
  • Vochtige ruimten 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur, en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 

Opmerkingen: 

  • Geschikt voor standaard kabelschoenen 
  • Gebruik HULTFLEX XS mbzh in installaties waar de ruimte zeer beperkt of moeilijk bereikbaar is 
  • Gebruik HULTO mbzh of HULTA mbzh wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd 

HULTFLEX XS mbzh

Halogeenvrije installatiekabel 

NEN: YMz1Kmbzh 0,6/1kV ss 

Toepassing: 

  • Halogeenvrije voedingskabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • De bijzonder grote buigbaarheid maakt deze kabel bijzonder geschikt wanneer de installatieruimte beperkt en/of moeilijk bereikbaar is 
  • Geschikt voor installaties met veel bochten en/of niveauverschillen 
  • Vochtige ruimten 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 

Opmerkingen: 

  • Gebruik speciale kabelschoenen voor soepele geleiders 

HULT mbzh FB 30/60

Halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud FE90/E30-E60 

NEN: SMz1Kmbfbzh 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Speciaal ontwikkeld voor die gedeelten van brandbeveiligingsinstallaties waarvoor 30 dan wel 60 minuten functiebehoud vereist is 
  • Halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 en NPR 2576 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • Vochtige ruimten 

Opmerkingen: 

  • Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie HULTFLEX mbzh FB 30/60 

HULTFLEX mbzh FB 90

Halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud FE90/E90 

NEN: SMz1Kmbfbzh 0,6/1kV rss 

Toepassing: 

  • Speciaal ontwikkeld voor die gedeelten van brandbeveiligingsinstallaties waarvoor meer dan 90 minuten functiebehoud vereist is 
  • Halogeenvrije voedingskabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 en NPR 2576 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • Vochtige ruimten 

HULT mbzh FB 90

Halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud FE90/E90 

NEN: SMz1Kmbfbzh 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Speciaal ontwikkeld voor die gedeelten van brandbeveiligingsinstallaties waarvoor meer dan 90 minuten functiebehoud vereist is 
  • Halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 en NPR 2576 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • Vochtige ruimten 

Opmerkingen: 

  • Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie HULTFLEX mbzh FB 90