Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Omvlochten/gearmeerde, halogeenvrije installatiekabels

Omvlochten/gearmeerde, halogeenvrije installatiekabels

Wij bieden omvlochten/gearmeerde HULTO mbzh, HULTA mbzh en HULTAFLEX mbzh halogeenvrije installatiekabels.

 


HULTO mbzh

Omvlochten halogeenvrije installatiekabel 


NEN: Z1O-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Halogeenvrije voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • Voor aanleg direct in de grond 
  • Eveneens geschikt voor bovengrondse installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de mechanische bescherming van de kabel en aan de brandveiligheid 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel en in de meet- en regeltechniek

HULTA mbzh

Bewapende halogeenvrije installatiekabel 


NEN: Z1G-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Halogeenvrije voedingskabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • Voor aanleg direct in de grond, bijvoorbeeld als voedingskabel voor hoofd- en verdeelinrichtingen of als aansluitleiding voor motoren 
  • Eveneens geschikt voor bovengrondse installaties waarbij hoge eisen worden gesteld aan de mechanische bescherming van de kabel en aan de brandveiligheid 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel en in de meet- en regeltechniek 

Opmerkingen: 

  • Draka produceert ook éénaderige kabels met een bewapening van koperdraad 

HULTAFLEX mbzh

Gearmeerde installatiekabel 


NEN: Z1G-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV rss 

Toepassing: 

  • Halogeenvrije voedingskabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen, vooral daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid 
  • Bedoeld voor aanleg direct in de grond, bijvoorbeeld als voedingskabel voor hoofd- en onderverdeelinrichtingen of als aansluitleiding voor motoren 
  • Eveneens geschikt voor bovengrondse installaties waar extra eisen worden gesteld aan mechanische bescherming van de kabel 
  • Geschikt voor installaties met veel bochten 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 

Opmerkingen: 

  • Geschikt voor standaard kabelschoenen