Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Afgeschermde installatiekabels

Afgeschermde installatiekabels

Wij bieden afgeschermde installatiekabels VULTO-EMC mb en VULTOFLEX-EMC mb.


VULTO-EMC mb

EMC afgeschermde installatiekabel 


NEN: VS-YMvKafasmb 0,6/1 kV 

Toepassing: 

  • Voeding van systemen die gevoelig zijn voor elektromagnetische stoorsignalen 
  • Speciaal ontwikkeld als kabel voor de voeding van frequentiegeregelde motoren, zowel primair als secundair (motorzijde) 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • In de grond, indien aanvullend mechanisch beschermd, bijv. door een slagvaste buis 

Opmerkingen: 

  • De koperdraad-omvlechting van de afscherming dient rondom te worden geaard in een wartel. Hiervoor zijn speciale EMC-wartels in de handel 
  • De koperfolie wordt in de wartel afgesneden 
  • Aarding van het scherm geschiedt tweezijdig 
  • Bij de berekening van de geleiderdoorsnede moet rekening worden gehouden met de hogere harmonischen die bij de toepassing van frequentieregelaars ontstaan. De warmteontwikkeling kan hierdoor groter zijn dan bij sinusvormige stromen 
  • De kast van de regelaar moet zeer goed geaard zijn, in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant 
  • Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie VULTOFLEX-EMC mb 
  • Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie HULTO-EMC mbzh 

VULTOFLEX-EMC mb

EMC afgeschermde installatiekabel 


NEN: VS-YMvKafasmb 0,6/1 kV rss 

Toepassing: 

  • Speciaal ontwikkeld als kabel voor de voeding van frequentiegeregelde motoren, zowel secundair (motorzijde) als primair 
  • De grote buigbaarheid maakt deze kabel bijzonder geschikt wanneer de installatieruimte beperkt en/of moeilijk bereikbaar is 
  • Voeding van systemen die gevoelig zijn voor instraling van elektromagnetische stoorsignalen 
  • De grote buigbaarheid maakt deze kabel bijzonder geschikt wanneer de installatieruimte beperkt en/of moeilijk bereikbaar is 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • In de grond indien aanvullend mechanisch beschermd, bijv. door een slagvaste buis 

Opmerkingen: 

  • De koperdraad-omvlechting van de afscherming dient rondom te worden geaard in een wartel. Hiervoor zijn speciale EMC-wartels in de handel 
  • De koperfolie wordt in de wartel afgesneden 
  • Aarding van het scherm geschiedt tweezijdig 
  • Bij de berekening van de geleiderdoorsnede moet rekening worden gehouden met de hogere harmonischen die bij de toepassing van frequentieregelaars ontstaan. De warmteontwikkeling kan hierdoor groter zijn dan bij sinusvormige stromen 
  • De kast van de regelaar moet zeer goed geaard zijn, in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant 
  • Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HULTOFLEX-EMC mbzh