Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Niet-gearmeerde installatiekabels

Niet-gearmeerde installatiekabels

Wij bieden niet-gearmeerde installatiekabels XMvK, VULT mb, VULT mb BM, VULTFLEX mb, VULTFLEX XS mb en soepele trafo-aansluitkabel.


XMvK

Lichte installatiekabel 


Toepassing: 

  • Geschikt voor enkelvoudige aansluitingen in laagspanningsinstallaties tot 450/750V in de woningbouw, waarvoor geen specifiek brandrisico geldt (zie NTA 8012) 

Opmerkingen: 

  • Gebruik VULT mb of HULT mbzh in de volgende gevallen: 
    • 0,6/1 kV installaties 
    • Installaties voor industrie en/of utiliteit 
    • Installaties met een specifiek brandrisico (zie NTA 8012) 
    • Installaties waarbij de kabel in een of meer bundels wordt toegepast

VULT mb

Installatiekabel 


NEN: YMvKmb 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen 
  • Vochtige ruimten 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel, en in de meet- en regeltechniek 

Opmerkingen: 

  • Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HULT mbzh 
  • Vanaf 35 mm² geleiderdoorsnede, zie VULTFLEX mb 
  • Gebruik VULTO mb of VULTA mb wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd

VULT mb BM

Installatiekabel 


NEN: YMvKmb 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Speciaal bedoeld voor brandbeveiligingsinstallaties 
  • Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen 
  • Tevens geschikt als signaalkabel 

Opmerkingen: 

  • Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HULT mbzh BM 
  • Voor die delen van de installatie waarvoor functiebehoud is vereist, gebruik HULT FB 30/60 of HULT FB 90 

VULTFLEX mb

Installatiekabel 


NEN: YMvKmb 0,6/1kV rss 

Toepassing: 

  • Voedingskabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen 
  • De grote buigbaarheid maakt deze kabel bijzonder geschikt wanneer de installatieruimte beperkt en/of moeilijk bereikbaar is 
  • Geschikt voor installaties met veel bochten 
  • Vochtige ruimten 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 

Opmerkingen: 

  • Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HULTFLEX mbzh 
  • Geschikt voor standaard kabelschoenen 
  • Gebruik VULTO mb of VULTA mb wanneer de kabels direct in de grond worden gelegd 
  • Gebruik VULTFLEX XS mb of soepele trafo-aansluitkabel in installaties waar de ruimte zeer beperkt of moeilijk bereikbaar is

VULTFLEX XS mb

Installatiekabel


NEN: YMvKmb 0,6/1kV ss

Toepassing:

  • Voedingskabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen
  • De bijzonder grote buigbaarheid maakt deze kabel bijzonder geschikt wanneer de installatieruimte zeer beperkt en/of moeilijk bereikbaar is
  • Geschikt voor installaties met veel bochten
  • Vochtige ruimten
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd

Opmerkingen:

  • Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HULTFLEX XS mbzh
  • Gebruik speciale kabelschoenen voor soepele geleiders

Soepele trafo-aansluitkabel

Installatiekabel


NEN: BMvK 0,6/1kV ss

Toepassing:

  • De zeer soepele kabel maakt deze kabel zeer geschikt voor installaties waar de installatieruimte zeer beperkt of moeilijk bereikbaar is
  • Zeer geschikt voor aansluitingen waarbij sterke trillingen optreden

Opmerkingen:

  • Gebruik speciale kabelschoenen voor soepele, klasse 5, geleiders