Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Omvlochten/gearmeerde installatiekabels

Omvlochten/gearmeerde installatiekabels

Wij bieden omvlochten/gearmeerde installatiekabels VO-XMvKas, VULTO mb, VULTA mb en VULTAFLEX mb.


VO-XMvKas

Lichte omvlochten installatiekabel


Toepassing:

  • Lichte omvlochten voedingskabel voor laagspanningsinstallaties tot 450/750 V
  • Geschikt voor enkelvoudige aansluitingen rondom de woning (bijvoorbeeld schuren)
  • Voor aanleg direct in de grond

Opmerkingen:

  • Gebruik VULTO mb en HULTO mbzh wanneer hogere eisen worden gesteld aan de brandveiligheid en in industriële toepassingen

VULTO mb

Omvlochten installatiekabel 


NEN: VO-YMvKasmb 0,6/1kV 

Toepassing: 

  • Voedings- en stuurstroomkabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen 
  • Voor aanleg direct in de grond 
  • Eveneens geschikt voor bovengrondse installaties waar extra eisen worden gesteld aan de mechanische bescherming van de kabel 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • De veeladerige uitvoering wordt vooral toegepast als hulpstroomkabel en in de meet- en regeltechniek 

Opmerkingen: 

  • Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HULTO mbzh 

VULTA mb

Gearmeerde installatiekabel 


NEN: VG-YMvKasmb 0,6/1 kV 

Toepassing: 

  • Voedingskabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen 
  • Bedoeld voor aanleg direct in de grond, bijvoorbeeld als voedingskabel voor hoofd- en onderverdeelinrichtingen of als aansluitleiding voor motoren 
  • Eveneens geschikt voor bovengrondse installaties waar extra eisen worden gesteld aan de mechanische bescherming van de kabel 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 

Opmerkingen: 

  • Voor specifieke toepassingen produceert Draka ook éénaderige kabels met een bewapening van koperdraad 
  • Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HULTA mbzh

VULTAFLEX mb

Gearmeerde installatiekabel 


NEN: VG-YMvKasmb 0,6/1 kV rss 

Toepassing: 

  • Voedingskabel in laagspanningsinstallaties tot 1 kV, geschikt voor alle in NEN 1010 aangegeven toepassingen 
  • Bedoeld voor aanleg direct in de grond, bijvoorbeeld als voedingskabel voor hoofd- en onderverdeelinrichtingen of als aansluitleiding voor motoren 
  • Eveneens geschikt voor bovengrondse installaties waar extra eisen worden gesteld aan de mechanische bescherming van de kabel 
  • Geschikt voor installaties met veel bochten 
  • Kan onder ongunstige omstandigheden, zoals een verhoogde omgevingstemperatuur en in kabelbundels, worden geïnstalleerd 
  • De grote buigbaarheid maakt deze kabel bijzonder geschikt wanneer de installatieruimte beperkt en/of moeilijk bereikbaar is 

Opmerkingen: 

  • Voor specifieke toepassingen produceert Draka ook éénaderige kabels met een bewapening van koperdraad 
  • Geschikt voor standaard kabelschoenen 
  • Voor een halogeenvrije uitvoering van dit product zie bij HULTA mbzh