Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Afgeschermde signaalkabels

Afgeschermde signaalkabels

Wij bieden de volgende ASF mb, Super Stuurstroom YCY en DMX 512 LED control OHLS afgeschermde stuurstroomkabels.


Signaalkabel Serie 2900

Afgeschermde parige signaalgrondkabel mb 


Toepassing: 

  • In oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties en instrumentatietoepassingen
  • Ook toegepast in EIA/RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1Mbps) en PLC-systemen 
  • Voor aanleg direct in de grond 
  • In ruimten waar elektromagnetische stoorsignalen (EMI) voorkomen 

Algemene eigenschappen: 

  • Goede signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100 kHz 
  • De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren 
  • De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI) 
  • Staaldraadomvlechting biedt uitstekende mechanische bescherming 

Opmerkingen: 

  • Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties