Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Collectief afgeschermde signaalkabels

Collectief afgeschermde signaalkabels

Wij bieden collectief afgeschermde signaalkabel Serie 2800 en Serie 2800 BM.


Signaalkabel Serie 2800

Collectief afgeschermde parige signaalkabel mb



Toepassing:

  • Signaalkabel voor vaste aanleg
  • In oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties en instrumentatietoepassingen
  • Ook toegepast in EIA/RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1Mbps) en PLC-systemen
  • Type 2802q is toegelaten voor EIBA-systemen
  • In een omgeving waar veel elektromagnetische stoorsignalen (EMI) voorkoment

Algemene eigenschappen:

  • Goede signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100 kHz
  • De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren
  • De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)

Opmerkingen:

  • Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties
  • Niet geschikt om direct in de grond te worden gelegd

Signaalkabel Serie 2800 BM

Collectief afgeschermde parige signaalkabel mb



Toepassing:

  • Signaalkabel voor vaste aanleg
  • Speciaal bedoeld voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties
  • Geschikt voor (ASCOM/)NIRA brandmeldsystemen
  • In een omgeving waar veel elektromagnetische stoorsignalen (EMI) voorkomen

Algemene eigenschappen:

  • Goede signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100 kHz
  • De paarsgewijze opbouw van de kabel voorkomt in hoge mate overspraak tussen de paren
  • De afscherming biedt goede bescherming tegen elektromagnetische stoorsignalen (EMI)

Opmerkingen:

  • Niet toegelaten voor sterkstroominstallaties