Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Speciale kabels

Speciale kabels

Wij bieden speciale kabels, zoals VUV, WZBV, HNL, HNOK, LYNISUN PV1-F 0,6/1 kV, Vinyl aansluitleiding 2300/3300, Rubber aansluitleiding 300/1300, NWPK aansluitleiding 2100 en Edrateen aansluitleiding 400.


VUV

Schakelborddraad 


Toepassing: 

  • Bedrading van schakelkasten, bedieningspanelen, toestellen, enz. waar de montage een soepele draad vereist 

Eigenschappen bij brand:

  • Zelfdovend volgens NEN-EN-IEC 60332-1 

Overige eigenschappen: 

  • Goed bestand tegen trillingen en mechanische belasting 

WZBV

Spanleiding




Toepassing:
 

  • Buitenleiding voor het maken van elektrische verbindingen door de lucht, bijvoorbeeld tussen gebouwen, zoals beschreven in NEN 1010
  • Montage op isolatoren

Eigenschappen: 

  • De hardgetrokken kern is bestand tegen een grote trekkracht, bijvoorbeeld ten gevolge van wind of ijzel 
  • Uitstekend bestand tegen weersinvloeden (o.a. ozon) 
  • Om beschadiging door veelvuldig schuren langs bijvoorbeeld boomtakken, tot een minimum te beperken, is een speciaal hard en slijtvast PVC-mengsel toegepast

HNL

Hoogspanningsneonleiding



NEN: RMvL 3/6kV

Toepassing:

  • Hoogspanningsverbindingen in neoninstallaties, voor aanleg in metalen kasten
  • Tevens te gebruiken als bougiekabel

Eigenschappen:

  • Zeer goede kruipstroomvastheid
  • Bestand tegen corona-ontladingen
  • Kleine buigstraal
  • Zeer soepel

Opmerkingen:

  • Voor de aanleg van neoninstallaties is NEN-EN 50143 van toepassing
  • Tussen de aansluitpunten en de geaarde metalen delen moet worden gezorgd voor een kruipweg van voldoende lengte. Vanwege de kruipstroomvastheid van de EPR isolatie moet bij het aansnijden van de leiding ca. 3 cm extra van de mantel worden weggenomen
  • Lassen in dit leidingtype moeten worden vermeden
  • Het verdient aanbeveling de uiteinden af te werken met een kruipstroom- en coronavast hoogspanningsgarnituur
  • De leiding mag niet met metalen beugels worden vastgezet

HNOK

Omvlochten hoogspanningsneonleiding



NEN: VO-RMvKas 3/6kV

Toepassing:

  • Hoogspanningsverbindingen in neoninstallaties, vooral toegepast in situaties waar extra mechanische bescherming gewenst is
  • Bestemd voor aanleg in metalen kasten

Eigenschappen:

  • Zeer goede kruipstroomvastheid
  • Bestand tegen corona-ontladingen
  • Staaldraadomvlechting biedt uitstekende mechanische bescherming
  • Kleine buigstraal

Opmerkingen:

  • Voor de aanleg van neoninstallaties is NEN-EN 50143 van toepassing
  • Tussen de aansluitpunten en de geaarde metalen delen moet worden gezorgd voor een kruipweg van voldoende lengte.Vanwege de kruipstroomvastheid van de EPR isolatie moet daarom bij het aansnijden van de leiding ca. 3 cm extra van de mantel worden weggenomen
  • Lassen in dit leidingtype moeten worden vermeden
  • Het verdient aanbeveling de uiteinden af te werken met een kruipstroom- en coronavast hoogspanningsgarnituur
  • De leiding mag niet met metalen beugels worden vastgezet

Vinyl aansluitleiding 2300/3300

Aansluitleiding met aan één kant een contactstop




Toepassing:

  • Aansluitleiding voor armaturen en huishoudelijke apparaten waarvoor aarding is voorgeschreven (tevens geschikt voor apparaten die warmte uitstralen)

LYNISUN PV1-F 0,6/1 kV

Flexibele PV kabel 



Toepassing: 

  • Verbinding tussen zonnepanelen en omvormers 

Overige eigenschappen: 

  • Goed bestand tegen weersinvloeden (o.a. ozon) 
  • UV-bestendig volgens NEN-EN-ISO 4892 
  • Microben-bestendig 
  • Bestand tegen ammoniak en olie 
  • Geschikt voor gebruik in explosievrije ruimte 

Opmerkingen: 

  • Geschikt voor standaard stekerverbindingen 
  • Voldoet aan internationale specificaties 

Rubber aansluitleiding 300/1300

Aansluitleiding met aan één kant een contactstop




Toepassing:

  • Montage aan huishoudelijke apparaten waarvoor aarding is voorgeschreven

NWPK aansluitleiding 2100

Aansluitleiding met aan één kant een contactstop





Toepassing:

  • Aansluitleiding voor montage aan dubbelgeïsoleerde handgereedschappen (bijvoorbeeld in werkplaatsen)

Edrateen aansluitleiding 400

Aansluitleiding met aan één kant een contactstop





Toepassing:

  • Aansluitsnoer voor montage aan apparaten en toestellen waarvoor aarding is voorgeschreven en de verhoogde omgevingstemperatuur een goede warmtebestendigheid van de aansluitleiding vereist, zoals bij verwarmingsketels
  • Ook zeer geschikt voor de aansluiting van ingebouwde verlichtingsarmaturen