Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Nederland

Nederland

Prysmian Group Nederland Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Upgrade voor Prysmian Cable Enterprise vaartuig

img-news-widget

Delft

Share:

Prysmian Group, wereldwijd leider in kabelsystemen voor energie- en telecommunicatienetwerken, heeft vaartuig de Cable Enterprise opgewaardeerd. Van een passieve, alleen voor anker liggend werkschip, is de kabellegger verbouwd tot een DP2 geclassificeerd vaartuig, dat met eigen aandrijvingsystemen kan manoeuvreren op de plekken waar onderwater kabels moeten komen.

Na een ingrijpende verbouwing  kan de Cable Enterprise zonder de hulp van sleep- of duwboten  opereren tijdens het leggen van kabels. Een generator met  een vermogen van 8 MW voorziet het DP (Dynamic Positioning) systeem van het vaartuig om ook onder barre weersomstandigheden op zijn plek te blijven liggen. Dankzij de krachtige aandrijving kan het vaartuig  zowel kabels leggen als ingraven met hulp van elk soort ploeg (zelfs van het type HD3) voor het maken van de geul  in de bodem. Belangrijk is dat het vaartuig zijn grondverzetfunctie behoudt, ook in ondiep water.

De Cable Enterprise  is uitgerust met 7 onafhankelijk opererende positioneringsystemen en voldoet daarmee aan de stringente operationele eisen van onder meer bedrijven in de  olie- en gaswining. Het schip behoort tot de krachtigste kabelleggers op de markt en geldt tevens als het meest milieuvriendelijke vaartuig in zijn klasse met een 80% verminderde uitstoot van stikstofoxiden (NoX).      

Tijdens de verbouwing is ook de ruimte aan boord vergroot met zowel werkruimten als met nieuwe verblijven voor de bemanning. Daarnaast is er een nieuwe  kabeltank geïnstalleerde, waardoor het vaartuig zich ook voor toekomstige kabelprojecten laat  inzetten.

”Ons doel is om een groeispurt te geven aan de capaciteit voor het uitvoeren van projecten van onze submarine divisie met  een krachtig en flexibel instrument waarmee  de gehele reeks van onderwaterkabels is te installeren, ongeacht of het nu gaat om kabels voor tussenverbindingen, export kabels naar verbindingskabels tussen turbines  of gridverbindingen naar olieplatforms op zee”,  zo verklaart Raul Gil, COO van Prysmian Powerlink . “Met deze nieuwe, opgewaardeerde kabellegger ligt Prysmian op koers om de doelstelling te realiseren”,  zo voegt hij eraan toe.

Het eerste project dat de Cable Enterprise vanuit z’n DP functionaliteit gaat uitvoeren, betreft de aanvoer en installatie van onderwaterkabels voor een deel van de offshore activiteiten van ExxonMobil in de Verenigde Staten.