NL_Draka_Datakabels_banner

Intro_datakabels
Het dataverkeer neemt wereldwijd toe onder andere door de opkomst van intelligente (‘SMART’) gebouwen, machines en apparaten. Mede hierdoor worden ook hogere eisen aan datakabels gesteld. Naast de juiste classificatie spelen vooral betrouwbaarheid, transmissiesnelheid, bandbreedte, afscherming en verwerkbaarheid een belangrijke rol bij een juiste kabelkeuze.
Box_Classificaties datakabels
CLASSIFICATIES EN PRODUCTCATEGORIEËN
Draka investeert voortdurend in de ontwikkeling van haar kabelassortiment om altijd aan de veranderende eisen te kunnen voldoen. Voor elke toepassing heeft Draka een passende kabel. Of het nu gaat om de innovatieve Cat.8.2 kabels met een capaciteit van 40 Gb/s of bijvoorbeeld de vertrouwde UCHome kabels. Het ruime assortiment biedt voldoende mogelijkheden om altijd en overal optimale keuzes te kunnen maken.

NL_Draka_Datakabel_product categories boxes
DATAKABELS VOOR NU EN IN DE TOEKOMST

Cat.5e
De bandbreedte van Cat.5e kabels is 125 MHz.

CAT.6
De bandbreedte van Cat.6 kabels is 250 MHz.

CAT.6a
De bandbreedte van CAT.6a kabels is 500 MHz.

CAT.7
De bandbreedte van Cat.7 kabels is 600 MHz.

CAT.7a
De bandbreedte van Cat.7a kabels is 1000 MHz.

CAT.8.2
De bandbreedte van Cat.8.2 kabels is 2000 MHz.
NL_Draka_Datakabels_Downloads
Downloads
Selectiekaart
Toggle DetailsDatakabels selectiekaart
NL_ video_Draka_Datakabels_Bandbreedte
USP_Data Uit voorraad

USP_Data CPR

USP_ Data Oer Hollands

NL_tekst verkrijgbaar bij uw groothandel
VERKRIJGBAAR BIJ UW GROOTHANDEL
NL- box -intro draka

CONTACT DRAKA
Het Draka team staat 24/7 voor u klaar!
Samen stellen wij alles in het werk om u bij ieder contactmoment, persoonlijk of digitaal, optimaal van dienst te zijn. Met de juiste mentaliteit, van het servicecentrum tot aan de productie, werkt iedereen mee aan het voldoen én overtreffen van uw verwachtingen.
Nieuwsbrief Draka
Blijf op de hoogte met Draka
Schrijf hier in voor de digitale BPL updates, nieuwsbrief en nog veel meer
Draka houdt u op de hoogte van prijs updates, recente productontwikkelingen, marktnieuws, project referenties, verhalen uit de industrie, wedstrijden, evenementen en activiteiten. Leading Matters geeft u een compleet overzicht van al het relevante nieuws in de kabelindustrie en wordt rechtstreeks in uw mailbox afgeleverd.