E-Line

Project in beeld

Installatie VD E-LINE

De Delftse woonwijk Grasbuurt heeft de primeur gekregen met de eerste grootschalige toepassing (60 km) van de nieuwe, duurzamere Draka VD E-LINE.

Draka E-LINE Downloads

Draka VD E-LINE selectiekaart

03-2023

VD E-LINE Eca bk# 1,5 mm2

VD E-LINE Eca bu# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca bn# 2,5 mm2

VD E-LINE Eca ye/gn# 2,5 mm2

Blijf op de hoogte over Draka E-LINE

Sign up here for the digital DRAKA E-LINE updates, newsletter and much more

Stay up to date with DRAKA E-LINE updates, the latest developments and useful tips that make your work easier.

Sfeerbeeld_Draka_VD_E-LINE_range_1280x760.jpg

EcoCable Label

Voor installateurs en voorschrijvers is het op dit moment lastig om te bepalen hoe duurzaam een kabelproduct is. Er zijn geen specifieke, gecertificeerde ecolabels voor de kabelindustrie. Dit remt de verduurzaming en CO2-reductie van elektrische installaties. Om aan de groeiende vraag naar bewijs van milieuvriendelijke producten te voldoen, ontwikkelde moederbedrijf Prysmian Group als eerste kabelfabrikant een eigen EcoCable-label voor bekabeling.

 

2023-07-28 14_30_53-Draka E-LINE _ Prysmian Group and 2 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png
Leadership

Partners

Skills_tile_500x500

Skills The Finals

Worldskills Nederland
New_Horizon_UMC_tile_500x500

Urban Mining Collective

New Horizon
Draka ElektrotechniekTV tile 500x500

ElektrotechniekTv

Fedet

EcoCable Label

Voor installateurs en voorschrijvers is het op dit moment lastig om te bepalen hoe duurzaam een kabelproduct is. Er zijn geen specifieke, gecertificeerde ecolabels voor de kabelindustrie. Dit remt de verduurzaming en CO2-reductie van elektrische installaties. Om aan de groeiende vraag naar bewijs van milieuvriendelijke producten te voldoen, ontwikkelde moederbedrijf Prysmian Group als eerste kabelfabrikant een eigen EcoCable-label voor bekabeling.

 

2023-07-28 14_30_53-Draka E-LINE _ Prysmian Group and 2 more pages - Work - Microsoft​ Edge.png

Register to our newsletter

Stay informed about DRAKA E-LINE updates, the latest developments and useful tips that improve your

Leading Matters