HULTFLEX kabels van Draka voeden nieuwe productiehal van Oerlemans Plastics

HULTFLEX kabels van Draka voeden nieuwe productiehal van Oerlemans Plastics

Koper voor plastic

18 Jan 2023

Oerlemans Plastics produceert flexibele verpakkingen uit PE folie voor afnemers over de hele wereld. Om haar productiecapaciteit te vergroten, liet het bedrijf een nieuwe productiehal bouwen. Hier blazen twee moderne extruders 24/7 nieuwe folie voor verdere verwerking. Van Eck Elektro realiseerde de stroomvoorziening naar de 4000 A hoofdverdeler met HULTFLEX kabels van Draka.

Trillend en puffend doen de twee kolossale extruders (1.60 en 2.60 breed) hun werk in een hoek van de nieuwe productiehal. Het blazen van polyethyleen (PE) folie is een indrukwekkend tafereel. Temidden van een complex geheel van leidingen, buizen, motoren en sensoren trekken de machines enorme doorzichtige ballonnen van gesmolten PE korrels omhoog. Eenmaal afgekoeld pletten rubber walsen de folie tot een dubbele laag die wordt opgewikkeld om verder te verwerken, waaronder bedrukken, sealen en snijden. De 7-laags folie is geschikt voor het verpakken van food en non-food producten.

Technische uitdaging
Achter de machines klimmen 32 HULTFLEX kabels (1 x 300 mm2) van Draka tegen de fabriekswand omhoog naar het 5 meter hogere bordes waar de hoofdverdeler staat. De bekabeling is afkomstig van de transformator die 2 meter naast het pand voor voldoende vermogen (4000 A) zorgt. Deze aansluitingen zijn de trots van Laurens van Heumen, algemeen directeur van Van Eck Elektro uit Waardenburg:

“De kunst was om de kabels via een betonnen U-bak naar binnen te leiden en vervolgens de hoogte via een ladder met kabelblokken te overbruggen.”

Afgelopen december werd de installatie tot tevredenheid van Oerlemans Plastics succesvol opgeleverd.

 

Praktische werkverdeling
Oerlemans Plastics was door Bouwbedrijf van de Ven uit Veghel geadviseerd om de krachtstroom voor de nieuwe hal door totaalinstallateur Van Eck Elektro te laten realiseren. De installateur is een goede relatie van de bouwer, die de nieuwe productiehal met kantoorruimte (8900 m2 bvo) heeft gebouwd. De foliefabrikant gaf Van Eck Elektro opdracht om de bekabeling voor de transformator en de hoofdverdeler alsmede de voeding tussen beide en de voeding van de hoofdverdeler naar de machines evenals de verbindingen naar de onderverdelers voor de productiehal (630 A) respectievelijk de kantoorruimte (100A) te realiseren. 

Louter Draka 
De keuze voor Draka kabels was voor Van Eck Elektro logisch. Sinds een jaar na zijn aantreden in 2016 werkt het bedrijf alleen nog met Draka. De jonge directeur-eigenaar, die het ruim 100 jaar oude installatiebedrijf (1915) overnam, is uitgesproken over de producten en service van de net iets oudere kabelfabrikant, uit 1910. “Draka levert hoogwaardige kwaliteit en kan snel schakelen. Toen wij acuut een kabelberekening nodig hadden, terwijl we dat meestal zelf doen, stond Draka meteen paraat. Ook wij helpen en adviseren klanten altijd meteen. Doordat we veel man op kantoor hebben, kunnen we meer aandacht aan onze klanten besteden dan andere installateurs. Liever een goede relatie voor lange termijn dan een hogere marge voor korte termijn.”