NL - Over Ons - Geschiedenis - Header Page

Geschiedenis

Een reis die twee eeuwen geleden begon

NL - Over Ons - Geschiedenis - Met meer dan 140 jaar opgebouwde

Met meer dan 140 jaar opgebouwde ervaring heeft de groep een lange geschiedenis, waarbij we als koploper altijd ernaar hebben gestreefd om te voldoen aan de behoeften van de klant die steeds veranderen.
De geschiedenis van ons bedrijf weerspiegelt de geschiedenis van de kabelindustrie als geheel en kent vele belangrijke mijlpalen die onze reputatie als innovatieve pionier in de branche versterken.

NL - Over Ons - Geschiedenis - History Timeline

  1. De eerste internationale projecten

    1900

    Het bedrijf dat zo'n honderd jaar later bekend zou worden onder de naam Prysmian, bereikte al snel een internationale status doordat het betrokken was bij belangrijke projecten, zoals het aanlegen van 5.150 km trans-Atlantische telegraafkabel voor communicatie tussen Italië en Zuid-Amerika (1925), het aanleggen van onderzeese kabels voor het langeafstandstelefoonnetwerk tussen Italië en Brazilië en de verbinding tussen Brazilië en Noord-Afrika.

  2. Het begin van Draka, voorbestemd voor uitzonderlijke groei

    1910

    Tegelijkertijd met de snelle ontwikkeling van het toekomstige Prysmian werd het bedrijf opgericht dat later de naam Draka zou voeren. Tussen 1910 en 1950 onderscheidde het bedrijf zich door een onafgebroken groei met het continu uitbreiden van zijn productassortiment en het openen van nieuwe productiefaciliteiten in strategische markten als Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Argentinië en Brazilië.

  3. Philips zet in op Draka

    1970

    Dit jaar was een van de mijlpalen in de geschiedenis van Draka: het bedrijf werd overgenomen door de Nederlandse multinational Koninklijke Philips Electronics N.V., bekend onder de naam Philips, en werd onderdeel van de divisie Wires & Cables.

  4. Acquisitiecampagnes

    1990

    In de jaren negentig zette de groei van Prysmian en Draka zich op een steeds hoger tempo voort. Voor de uitbreiding van hun commerciële en industriële activiteiten begonnen beide bedrijven met acquisitiecampagnes, die werden gevolgd door belangrijke herstructureringsprocessen. Ze stonden op het punt om twee giganten te worden in de energievoorzieningsector en de telecommunicatiebranche.

  5. Van beursgenoteerd bedrijf naar naamloze vennootschap

    2010

    In 2007 ging Prysmian naar de beurs en werden de aandelen in het Blue Chips-segment genoteerd aan de beurs van Milaan. Drie jaar later werd Prysmian een naamloze vennootschap, genoteerd aan de Italiaanse beurs in de FTSE MIB-index. Prysmian heeft geen meerderheidsaandeelhouder en wordt bestuurd volgens de beginselen van transparantie, waarbij het bedrijf rekent op zijn vermogen om elke dag weer het vertrouwen van de aandeelhouders te verkrijgen en te verdienen.

  6. Het begin van de groep

    2011

    De Prysmian Group is ontstaan door de fusie tussen Prysmian en Draka: twee commerciële merken, één groep, die door het integreren van de sterke punten van beide bedrijven marktleider is geworden op het gebied van kabels en energie- en telecommunicatiesystemen. Vandaag de dag kan het bedrijf zich erop laten voorstaan dat het de grootste aanbieder is in de markt van producten, diensten en technologieën en met het grootste geografische bereik.

NL - Over Ons - Geschiedenis - slider related content