NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige centrales - Generic Header

Overige centrales

LINKING THE PLANTS OF TODAY WITH THE POTENTIAL OF TOMORROW.

Overige centrales

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige centrales - Editorial Text Intro

Met decennia ervaring in de energieopwekkende en -verwerkende sector biedt Prysmian de expertise en een breed pakket aan producten voor een groot scala aan kabelbehoeften in traditionele elektriciteitscentrales en -onderstations.

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige centrales - Editorial Text Stories

Traditionele energieopwekking

Voor alle elektriciteitscentrales zijn complexe geïntegreerde stroom-, besturings- en instrumentatiesystemen nodig. Prysmian’s Technergy™ Power Plant-productenlijn dekt al uw kabel- en servicebehoeften. Het assortiment omvat MS-, LS-, besturings-, instrumentatie- en telecommunicatiekabels en -accessoires. 

De serie bevordert ook de duurzaamheid door gebruik van minder materialen in kabels, hogere bedrijfstemperaturen en speciale oplossingen voor milieuvriendelijke energieopwekking, zoals hydro- en geothermaal.

De Technergy™ Power Plant-productenlijn biedt utiliteiten, aannemers, systeemontwerpers en installateurs tal van voordelen, onder meer:

  • Nabijheid tot klanten en eindgebruikers

  • Geïntegreerd en gecoördineerd contractmanagement

  • Grotere productveiligheid bij brand, volledig compliant aan de strengste nationale standaarden

  • Low-smoke, zero-halogen materialen

  • Beschikbaarheid van productontwerpen conform lokale standaarden

  • Cut-to-length service

  • Beschikbaarheid van innovatieve alternatieve productoplossingen

  • Compliance aan EU RoHS-richtlijn en REACH-voorschriften

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige centrales - Editorial Text Stories 2

Prysmian's Technergy™ Power Plant is een one-stop-shop voor de behoeften van de energie- en communicatienetwerken van uw elektriciteitscentrale.


Prysmian’s Technergy™ Power Plant-serie is compliant aan de meeste erkende nationale en internationale standaarden, met inbegrip van VDE, IEC, BS, NF, AS, IEEE, UL en meer.


Prysmian’s Technergy™ Power Plant-productenlijn dekt alle kabel- en servicebehoeften van centrales.

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige centrales - Editorial Text Stories 3

Onderstations

Prysmian biedt hoogwaardige energie- en besturingskabels – van 50 V tot 1 kV – voor onderstations over de hele wereld.

Ze zijn geschikt voor het transformeren van hoog- naar laagspanning, of vice versa. Dankzij onze in-house ontwikkelde mix van samenstellingen bieden ze optimale betrouwbaarheid gedurende vele jaren na installatie.

Deze samenstellingen garanderen weerstand tegen atmosferische inwerkingen, zoals variaties in temperatuur en luchtvochtigheid en continue blootstelling aan uv-straling en vervuiling.

Onze kabels kunnen uitgerust worden met verschillende typen bescherming tegen externe schokken en radiale of longitudinale vochtpenetratie, evenals met speciale buitenmantels voor bescherming tegen termieten, knaagdieren en brandstof en olie.

 

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige centrales - View Product

Nader bekeken: Overige centrales

EN - Products & Solution - Industries - Other Plants - Contact Us

Contact us

Select contacts by department or geographical area

Prysmian Group

Via Chiese 6, 20126 Milan Italy