Onderzoek laat zien dat VertiCasa het paradepaardje is onder de glasvezeloplossingen in de hoogbouw.

Onderzoek laat zien dat VertiCasa het paradepaardje is onder de glasvezeloplossingen in de hoogbouw.

Categories: Draka Telecoms

Draka   -   29 Mar 2018

Kijk eens om je heen. Hoeveel wolkenkrabbers zie jij in jouw stad? Denk nu eens na over het volgende. Waar een hoog gebouw is, is een behoefte aan glasvezel. Maar hoe vul je deze behoefte in? Het antwoord is VertiCasa. Het systeem dat speciaal ontworpen is om glasvezel direct naar de bewoners en kantoren in deze hoge gebouwen te brengen.

 

De basis van het innovatieve VertiCasa systeem bevat een volledig nieuw concept in de optische kabelconstructie. Dit systeem verleent opmerkelijk snelle toegang tot glasvezel. De vraag naar professionele installateurs, tijd en kosten wordt daardoor aanzienlijk verlaagt.

Prysmian Group heeft diverse onderzoeken uitgevoerd om de voordelen in kaart te brengen en de resultaten liegen er niet om.

Installatieduur

85% t.o.v. enkel glasvezelmethode

45% t.o.v. geblazen glasvezelmethode

Installatiekosten

96% t.o.v. enkele glasvezelmethode

70% t.o.v. geblazen glasvezelmethode

Totale eigendomskosten

73% t.o.v.  enkele glasvezelmethode

36% t.o.v. geblazen glasvezelmethode

Dankzij deze voordelen wordt VertiCasa over de hele wereld gebruikt. in meer dan 21 landen in Europa en in 27 landen wereldwijd. In Nederland is dit een unieke oplossing die door de belangrijkste spelers wordt omarmd.

  • Volker Wessel Telecom voor ReggeFiber / KPN van 2000 tot 10,000 huizen per jaar

  • BAM  meer dan 10.000 huizen in een jaar

  • Koning & Hartman voor het Johanna project in Utrecht 760 studentenhuizen

Dankij VertiCasa bereiken we jaarlijks meer dan 10.000 gebruikers.

VertiCasa is ook de veiligste oplossing in het geval dat er brand uitbreekt. Het sluit volledig aan op de CPR regelgeving en eisen welke 1 juli 2017 van kracht zijn geworden. VertiCasa is nu beschikbaar in Cca s1d1a1.

The sky is the limit met VertiCasa. Hoe meer je installeert, hoe meer je bespaart.