Prysmian ontwikkelt Singapore elektriciteitsnetten

Prysmian ontwikkelt Singapore elektriciteitsnetten

Categories: Corporate

Nieuw project voor het ontwerp en de installatie van hoogspanningskabelsystemen en het PRY-CAM-bewakingssysteem.

19 Dec 2018

Prysmian Group heeft een opdracht gekregen van het nutsbedrijf SP Power Assets Limited ter waarde van in totaal € 33 miljoen voor het ontwerp, de levering, de installatie en de inbedrijfstelling van twee hoogspanningskabelsystemen om de Rangoon- en Paya Lebar-substations in Singapore te verbinden.

Prysmian zal ook het bewakingssysteem leveren met behulp van de eigen PRY-CAM-technologieën. Die bestaat uit een permanent controlesysteem van PRY-CAM Grids voor de automatische acquisitie, verwerking en classificatie van PD-signalen (Partial Discharge) en spot-temperaturen. Dit is ontworpen voor bewaking op afstand van driefasige strategische activa.

Het vermogenstransmissiesysteem bestaat uit 44 km HVAC (High Voltage Alternating Current) ondergrondse 2000 mm² 230 kV-kabels met een naadloze gegolfde aluminium mantel en bijbehorende hoogspanningsaccessoires. Kabels en accessoires worden geleverd door de Chinese dochteronderneming via de onlangs geopende fabriek die de APAC-nutsbedrijven zowel een breed scala aan hoog- en extrahoogspanningskabeltechnologieën biedt als middenspanningsoplossingen en brandwerende kabels.

Het contract met het EPCI-type benadrukt de mogelijkheid van Prysmian om een ​​uitgebreid dienstenpakket aan te bieden en een complete kabeloplossing te leveren. Dit is inclusief installatie in een 50 m diepe tunnel in watergekoelde troggen en levering van hulpkabels (telefoon- en LV-kabels), glasvezelkabel en DTS (Distributed Temperature Sensor) voor gedistribueerde temperatuurwaarneming van stroomkabels.

De oplevering en inbedrijfstelling van dit project is gepland voor 2020.

“Dit is een strategisch project voor Prysmian waarmee de betrokkenheid van Prysmian voor het eerst sinds jaren wordt aangeduid in een project van deze omvang in de APAC-regio die ook de levering van lokaal geproduceerde producten en oplossingen omvat. We hebben dit EHV-project in Singapore kunnen binnenhalen dankzij onze uitgebreide kennis, onze hoogwaardige kabeloplossingen en onze nieuwe kabelfabriek in China. Dit weerspiegelt het vertrouwen van SP Power Assets Limited in de capaciteiten van Prysmian in de ASEAN-regio” zei Hakan Ozmen, EVP Projects, Prysmian Group.

“We zijn er trots op bij te kunnen dragen aan dit belangrijke project. Deze samenwerking demonstreert nogmaals de extreem hoogwaardige technologie van onze producten en ondergrondse kabelsysteemoplossingen.” vertelde Federico Corbellini, ASEAN High Voltage Business Director.