Integrated ESP Cable Solutions

Integrated ESP Cable Solutions

De investering van Prysmian in R&D en de expertise van ons technisch team stelt ons in staat om oplossingen op maat aan te bieden die passen bij de specifieke behoefte van de klant. Dit terwijl we de risico’s op de toepassingen proberen te minimaliseren. Ons R&D laboratoria kunnen resultaten bevestigen van analytische en numerieke modellen die zijn ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande universiteiten. 

Door de combinatie van een geavanceerd testlaboratorium en brede selectie aan analytische hulpmiddelen kunnen wij hoogwaardige oplossingen bieden die het risico aanzienlijk verminderen.

Hoge kwaliteit is noodzakelijk. Door de state-of-art technologie van Prysmian STU is het mogelijk om compacte en geoptimaliseerde productdoorsneden te ontwerpen. Dit wordt gedaan doormiddel van voorgevormde vulstoffen die worden gebruikt voor de interstitiële ruimtes. Dit betekent dat onze oplossingen kosteneffectief en concurrerend zijn.

De producten van Prysmian Steel Tube zijn ideaal voor situaties waar het de vermogen vergt om met hoge temperaturen, operationele druk en weerstand tegen corrosieve factoren te werken. Dit is geschikt voor toepassing in diep water en langdurige stilstand.

PDT controle lijnen zijn ontworpen om in de meest ruwe omgevingen te kunnen werken. Het wordt wereldwijd gebruikt in instrumentatie, chemische injectie, monitoren van putten en andere hoog-uitvoerende toepassingen waar kracht, weerstand tegen corrosie en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Kwaliteit van het product is gegarandeerd doormiddel van een rigoureuze inspectie en testen op mechanische, elektrische en metallurgische aspecten. Naast het testen verzorgt Prysmian ook spoel- en vulservices voor het opschonen en circuleren van hydraulische vloeistof in de controle lijnen.

Ons uitgebreide productassortiment voor Controle Lijn bevat: gelast & getrokken buizen, gelast & zwevende plug buizen en naadloze buizen. Deze kunnen worden geleverd in austenitisch roestvrij staal, nikkel gebaseerde legering en duplex roestvrij stalen buizen gevarieerd van maat 1/8” tot 5/8”.

 

Glasvezel kabels worden uitgebreid gebruikt voor ondergrondse toepassingen met name voor het gespreid waarnemen van temperatuur (DTS). Daarnaast wordt de glasvezel kabel ook gebruikt voor het waarnemen van druk, stroming en akoestisch toepassingen.

Bovendien is Prysmian de technologieleider in technologie voor waarnemingen met glasvezel. Ons portfolio omvat een brede scala aan glasvezel toepassingen wat een variatie biedt voor verschillende types en aantal glasvezels, filler gels, diameters, dikte en metalenbuis materialen. Hierdoor kan Prysmian een oplossing ontwerpen die de druk, temperatuur en corrosieve vloeistoffen kan verwerken uit een put.

De eerste TEC werd in 1980 geïnstalleerd voor het gelijktijdig aandrijven van ondergrondse apparatuur en het versturen van data naar de oppervlakte. Sindsdien hebben we de innovatie voortgezet. Daardoor hebben we vandaag de dag een uitgebreid productassortiment dat oplossingen bied voor de totale ondergrondse toepassingen.

Onze TEC producten zijn gemaakt van een legering van roestvrij staal of nikkel. De producten worden gevormd van platte strips tot buizen die langsnaad gelast zijn, eddy current onderzocht worden en daarna getrokken zijn tot de juiste maat. De producten worden gebruikt voor het tegengaan van corrosie bij de controle lijn, chemische injecties, elektrische instrumentatie en voedingskabels, glasvezel en hybride (vezel & elektrisch en elektrisch & hydraulisch) kabels.

PDT TEC producten zijn beschikbaar in diameters van 1/8” tot 5/8” in een reeks van wanddikte. Indien nodig, kunnen deze worden omhuld met geëxtrudeerd polymeer om de buis te beschermen tegen algemene werkzaamheden en installatie.

Wij hebben het grootste portfolio van buis gebaseerde producten voor het aansluiten van ondergrondse systemen aan het platform.

Hiervoor gebruiken wij buizen van roestvrij staal en nikkel legering die samen worden gelast voor het beschermen van elektrische en optische componenten voor druk- en corrosieve factoren. In de omgeving waar elektrische en glasvezel apparatuur ondergronds zijn aangebracht combineren onze hybride kabels beide soorten in één pakket.

Daarnaast hebben onze installateurs een hechte relatie met de klanten. Dit geeft de mogelijkheid om een optimale selectie te maken van buizen en behuizing die passen bij de geschikte oplossing.