Onderzoek laat zien dat VertiCasa het paradepaardje is onder de glasvezeloplossingen in de hoogbouw.

Onderzoek laat zien dat VertiCasa het paradepaardje is onder de glasvezeloplossingen in de hoogbouw.

Categories: Draka Telecoms

Draka   -   29 Mar 2018

Kijk eens om je heen. Hoeveel wolkenkrabbers zie jij in jouw stad? Denk nu eens na over het volgende. Waar een hoog gebouw is, is een behoefte aan glasvezel. Maar hoe vul je deze behoefte in? Het antwoord is VertiCasa. Het systeem dat speciaal ontworpen is om glasvezel direct naar de bewoners en kantoren in deze hoge gebouwen te brengen.

 

De basis van het innovatieve VertiCasa systeem bevat een volledig nieuw concept in de optische kabelconstructie. Dit systeem verleent opmerkelijk snelle toegang tot glasvezel. De vraag naar professionele installateurs, tijd en kosten wordt daardoor aanzienlijk verlaagt.

Prysmian Group heeft diverse onderzoeken uitgevoerd om de voordelen in kaart te brengen en de resultaten liegen er niet om.

Installatieduur

85% t.o.v. enkel glasvezelmethode

45% t.o.v. geblazen glasvezelmethode

Installatiekosten

96% t.o.v. enkele glasvezelmethode

70% t.o.v. geblazen glasvezelmethode

Totale eigendomskosten

73% t.o.v.  enkele glasvezelmethode

36% t.o.v. geblazen glasvezelmethode

Dankzij deze voordelen wordt VertiCasa over de hele wereld gebruikt. in meer dan 21 landen in Europa en in 27 landen wereldwijd. In Nederland is dit een unieke oplossing die door de belangrijkste spelers wordt omarmd.

  • Volker Wessel Telecom voor ReggeFiber / KPN van 2000 tot 10,000 huizen per jaar

  • BAM  meer dan 10.000 huizen in een jaar

  • Koning & Hartman voor het Johanna project in Utrecht 760 studentenhuizen

Dankij VertiCasa bereiken we jaarlijks meer dan 10.000 gebruikers.

VertiCasa is ook de veiligste oplossing in het geval dat er brand uitbreekt. Het sluit volledig aan op de CPR regelgeving en eisen welke 1 juli 2017 van kracht zijn geworden. VertiCasa is nu beschikbaar in Cca s1d1a1.

The sky is the limit met VertiCasa. Hoe meer je installeert, hoe meer je bespaart.

Prysmian ontvangt contract van €40 miljoen voor de realisatie van onderzeese kabelverbinding tussen Capri en Sorrento.

Prysmian ontvangt contract van €40 miljoen voor de realisatie van onderzeese kabelverbinding tussen Capri en Sorrento.

Categories: Corporate

16 Feb 2018

Prysmian Group, wereldleider in de energie- en telecommunicatiekabelsystemen, heeft een contract van €40 miljoen toegekend gekregen voor het realiseren van een nieuwe onderzeese verbinding tussen de eilanden Capri en Sorrento (Napels). Het contract is toegekend door Terna Rete Ialia S.p.A, een bedrijf dat volledig in handen is van Terna S.p.A, de Italiaanse Transmissie Systeem Operator. 

Tijdens dit project zal er kant-en-klare installatie gerealiseerd worden van een HVAC 150 kV stroomkabel tussen de elektrische centrales in Sorrento en Capri’s Gasto Ecological Island, het gaat over een 16km onderzeese en 3km landelijke route.  

Het contract is een opvolging van het significante Capri-torre Annunziata project, ook toegekend door Terna in 2013, hier gaat het over een 31km lange HVAC 150 kV onderzeese kabelconnectie tussen Capri en het vaste land. 

“Het is een bron van grote voldoening en trots om betrokken te zijn bij het creëren van een infrastructuur met zo’n groot belang en aanzien voor Italië” verklaart Massimo Battaini, SVP energy projects of Prysmian Group “Prysmian staat in voor het leveren van de allernieuwste technologie rekening houdend met de betrokkenheid van lokale bronnen van de kabelfabriek in Napels. 

De tweede stroomverbinding zal de Capri verbindingsring vervolledigen, dit verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid van het stroomsysteem op het eiland.

Prysmian Group heeft een aantal belangrijke infrastructuur projecten afgerond in het Middellandse Zeegebied, zoals de SA.PE.I verbinding (Sardinië – vasteland Italië), Sorgente-Rizziconi (Sicilië – Calabria), Capri-Torre Annunziata in Italië, Spanje – Marokko, Iberisch schiereiland – Mallorca, Mallorca – Ibiza in Spanje en de recentelijk afgewerkte langste verbinding van de Cycladen onderzeese ring in Griekenland.  
 

Niet alle CPR kabels zijn hetzelfde.

Niet alle CPR kabels zijn hetzelfde.

Categories: Draka Cpr

Draka is de veilige keuze.

Draka   -   08 Feb 2018

De afgelopen maanden zijn er diverse CPR-kabels op de markt verschenen. Deze toename aan producten kan voor verwarring zorgen wanneer de juiste kabel geselecteerd moet worden voor de juiste toepassing. Wilt u zeker zijn van uw kabelkeuze? Kies voor Draka kabels.
 

 

Draka komt altijd na wat wordt beloofd. De prestatie van onze kabels is gegarandeerd in overeenstemming met de prestatieverklaring voor alle parameters, waaronder rookontwikkeling, brand voortplanting en warmte afgifte, vallende brandende deeltjes en de zuurgraad. We hebben de volledige controle over het gehele productieproces, doordat we niet alleen de kabels zelf produceren, maar ook het isolatie- en mantelmateriaal. Alle metingen, elektrisch en brand technisch, vinden daarnaast plaats in onze eigen CPR laboratoria.
Afgelopen jaar is Draka een serieus en gestructureerd onderzoek gestart om te analyseren en te controleren of ook andere kabelmerken constant in overeenstemming zijn met de kwaliteit die is vermeld in de prestatieverklaring. We hebben al geconstateerd dat de veiligheid niet altijd gegarandeerd is bij producten afkomstig van buiten Nederland. Het onderzoek zal het hele jaar worden voortgezet en we zullen later terugkomen met de uitgebreide resultaten.

Nen8012
De juiste kabelkeuze kan worden gemaakt met behulp van de NEN8012. In deze NEN 8012 zijn de nieuwe Europese CPR eisen voor de Nederlandse markt verwerkt. Het gaat dus niet alleen om het maken van de juiste keuze voor de juiste toepassing, het dient te voldoen aan de wettelijke criteria die bepaalt zijn in NEN8012.

CPR kabeltypes
Draka biedt het meest uitgebreide assortiment aan CPR producten. De installatiekabels zijn verkrijgbaar uit voorraad in de diverse klasse Dca, Cca en B2ca. Draka heeft echter ook HVD installatiedraad, type Cca en B2ca en zijn nog steeds exclusief beschikbaar. HVD is geschikt voor installaties waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid.

CPR datakabels
Draka heeft ook datakabels in een hogere klasse beschikbaar. U vindt bij Draka een zeer compleet pakket kabels voor de snelle 10 Gigabit netwerken. Voor toepassingen in woningen en klein-zakelijke netwerken is ook de klasse Dca beschikbaar.

Bekijk voor meer informatie www.draka-cpr.nl

 

 

Productie is alles wat we doen. Het is onze passie.

 

Daarom zijn we 's werelds toonaangevende ontwerper en producent van energie- en communicatiekabels. Elke dag maken onze technici het verschil. De grenzen verleggen van projectlevering en innovatie om iets buitengewoons te creëren. Maar we zijn altijd op zoek naar de ingenieurs van morgen.

Het Sell It Progam is gestructureerd als een driejarig programma. Het helpt nieuwe verkoopmedewerkers snel helemaal thuis te raken in de bedrijfsvoering, producten en cultuur van Prysmian Group, waarbij ze vanaf de eerste dag hun vaardigheden leren toepassen in het veld.

  -