NL -Producten & Oplossingen - Industrieën - EMC - Generic Header

EMC Motorkabel

EMC staat voor Elektro Magnetische Compatibiliteit, het vermogen van elektrische apparaten en installaties om goed te functioneren in een bepaalde (elektromagnetische) omgeving, zonder ongewenste storingen op die omgeving.

EMC Motorkabel

NL - EMC kabels -Product categories

VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE OPLOSSING

3-aderige Hulto en Vulto EMC

De kabel is met koperband en koperdraad omvlechting maximaal afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie. Doordat de afscherming tevens gebruikt wordt als beschermingsleiding, is geen extra aarde nodig.

4-aderige Motoflex EMC

De kabel is met aluminium folie en koperdraad omvlechting goed afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie. De soepele geleider (Klasse 5) en enkele aardgeleider maakt deze kabel makkelijk te installeren en beter bestand tegen trillingen.

3-aderige Motoflex EMC

De kabel is met aluminium folie en koperdraad omvlechting goed afgeschermd tegen elektromagnetische interferentie. De soepele geleider (klasse 5) en 3 aardgeleiders maakt deze kabel makkelijk te installeren en beter bestand tegen trillingen.

NL -Producten & Oplossingen - Industrieën - EMC - Trends image

NL -Producten & Oplossingen - Industrieën - EMC - Afscherming

AFSCHERMING TEGEN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING

In de industrie en utiliteit wordt steeds meer elektronica toegepast. Denk aan het toenemend gebruik van vermogenselektronica voor industriële installaties en LED-verlichting. Maar ook aan voortschrijdende automatisering en digitalisering en de opmars van draadloze netwerken.

Door de toename van elektrische en elektronische apparatuur groeit het risico van elektromagnetische storingen. Deze kunnen een goede werking van machines en installaties belemmeren. 

Omdat de installateur verantwoordelijk is voor een storingsvrije werking van installaties, kiest hij kabels die voldoende afschermen tegen elektromagnetische straling. De mate van benodigde afscherming kan per situatie verschillen. 

Draka heeft een breed skala aan EMC-kabels. De installateur kan dus voor elke toepassing de juiste afscherming kiezen. En heeft hij advies of een kabelberekening nodig? Dan kan hij zijn contactpersoon of onze help desk raadplegen.
 

Picture Chemische Bescherming Icoon

Picture CPR Icoon

NL -Producten & Oplossingen - Industrieën - EMC - Title USP's

EIGENSCHAPPEN

Picture EMC Afscherming Icoon

Picture Uit Voorraad Leverbaar Icoon

Picture Flexibel Icoon

Picture Portfolio icoon

Ook dat heeft Draka

Kabel voor Industriële toepassingen? Ook dat heeft Draka!

NL - Industrieen - EMC - Download box