NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Laagspanningskabels - Generic Header

NL- Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Energie & Besturing - Laagspanningskabels - Text

De catalogus van Draka omvat een omvangrijk assortiment aan laagspanningskabels, die op maat gesneden kunnen worden om te voldoen aan de door de markten vereiste normen of de gedetailleerdere specificaties van onze klanten.

Onze elektrische uitrusting is bestemd voor een voltagebereik van 50–1000 V voor wisselstroom en 75–1500 V voor gelijkstroom.