LSOH-producten in musea en historische gebouwen

Turkije/Spanje

Veel gebouwen in deze categorie zijn al eeuwenoud en in hun ontwerp is geen rekening gehouden met een snelle evacuatie in noodgevallen. Bovendien is het er vaak ook nog eens uitzonderlijk druk.

LSOH-producten in musea en historische gebouwen

Een belangrijke extra overweging is dat de historische artefacten/geëxposeerde collectie afdoende beschermd dienen te worden tegen rook en zure gassen. Hieronder een kleine greep uit de prestigieuze instituten waarmee we samengewerkt hebben:


Nationaal Museum Istanbul

De allereerste elektriciteitscentrale van Istanbul is verbouwd tot een cultureel, kunst- en educatief centrum. Het complex omvat nu op 118.000 vierkante meter een museum voor moderne kunst, een museum voor energie, een amfitheater, een concertzaal en een bibliotheek.



Installatie: elektriciteits-, telecom- en glasvezelkabels
Type gebouw: museum
Kabelfamilie: vuurbestendig – LSOH
Locatie: Turkije

Guggenheim Museum, Bilbao

Het door de Canadees-Amerikaanse architect Frank Gehry ontworpen Guggenheim in Bilbao is een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Het werd door Ferrovial gebouwd in de grootste stad van het Spaanse Baskenland. Het staat pal aan de rivier de Nervión, die net voorbij Bilbao in de Golf van Biskaje uitmondt.

Het Guggenheim is een van de drie musea van de Solomon R. Guggenheim Foundation en biedt naast een permanente collectie wisselexposities met werken van zowel Spaanse als internationale kunstenaars.

Installatie
Type gebouw: art gallery/museum
Kabelfamilie: low fire hazard
Locatie: Spanje