LSOH-producten in wolkenkrabbers

Dubai

De snelheid van evacuatie is in wolkenkrabbers kritiek. De route naar veiligheid is dikwijls lang tot erg lang.

LSOH-producten in wolkenkrabbers

Regelmatig worden er kabels geïnstalleerd in verticale kanalen, die bij brand in feite als een schoorsteen fungeren en rook en gassen naar alle overige verdiepingen verspreiden.

In deze omgeving kan technologie met vuurbestendige en low fire-hazard kabels kostbare tijd winnen en de integriteit van de atmosfeer nog enkele cruciale minuten langer bewaren, zodat hulpdiensten in nog relatief veilige omstandigheden hun werk kunnen doen.

Hieronder een kleine greep uit de grote internationale projecten waaraan we kabels hebben geleverd:

Burj Dubai

Met een hoogte van meer dan een halve kilometer is de Burj Dubai de hoogste toren ter wereld. In het kader van een contract ter waarde van 1,8 miljoen pond is onze FP Plus Flex-kabel hier gebruikt voor de stroomvoorziening van de brandalarm- en noodverlichtingssystemen; daarnaast vond onze FP400 toepassing voor essentiële circuits en stroomvoorzieningen naar het gebouw.

De totale lengte aan geïnstalleerde kabels bedraagt meer dan 1300 keer de hoogte van de toren op dit moment en er werden meer dan 700.000 vuurbestendige clips en kabelwartels geïnstalleerd.

Installatie: FP Plus Flex en FP400 kabels
Type gebouw: wolkenkrabber
Kabelfamilie: vuurbestendig
Locatie: Dubai