EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - accessories - Header

NL - Producten & Oplossingen - Bouw & Infrastructuur - Spoorwegen - accessoires - Tekst

FlexoTM Lighting Modular System

De industriële wereld van nu onderkent de competitieve voordelen van 'systeemoplossingen', omdat deze meer voordelen en toegevoegde waarde leveren dan de samenstellende onderdelen op zich. FlexoTM modular power cable-systemen zijn fabriek-af over de volle lengte van de hoofdtoevoerkabel uitgerust met integrale contactdozen. Hierdoor kunnen aansluitingen eenvoudig ingeplugd worden; aansluitdozen zijn niet meer nodig en tijdrovend wartelen en termineren vervallen. De plugdraden kunnen op de lampen worden aangesloten voordat ze geborgd worden. Het hoofdkabelsysteem, met geïntegreerde contactdozen en geleverd op standaardhaspels, kan daarna even simpel als een kabel worden geïnstalleerd. Bij installatie worden de contactdozen ten opzichte van de lampfittingen uitgelijnd en komt door eenvoudig inpluggen de aansluiting tot stand. De oplossing biedt veelvuldige voordelen:

  • Installatiekosten: Kostenbesparing van tot 30%
  • Snelheid: Typisch kan 250 m worden geïnstalleerd in slechts 90 minuten
  • Flexibiliteit: Selecteerbaar faseladen kan gemakkelijk worden gerealiseerd
  • Betrouwbaarheid: Fabrieksmatig geproduceerd en getest ter waarborging van connecties van de hoogste kwaliteit
  • Eenvoud: Onderhoudsvrij, eenvoudig vervangen van lampfitting