NL - Producten & Oplossingen - Spoorwegen - Energie - Header

EN - Products & Solutions - Construction & infrastructure - railways - power - Text

In spoorweg- en metrotoepassingen vinden onder meer de volgende kabels toepassing:

TERAIL- energiekabels

  • Middenspanningskabels 18/30 kV, voor aerial leidingen langs sporen, ook met speciale brandprestatie
  • MS-kabels 25 kV, voor aerial leidingen langs sporen en voor pantograafkoppeling, ook met speciale brandprestatie
  • Brandwerende stroomkabels 12/20 kV, voor noodcircuits i.h.k.v. algemeen indoor gebruik, ook halogeenvrij
  • MS-kabels 3,6/6 kV, voor de voeding van signaal- en hulpcircuits
  • MS-kabels 1,8/3 kV, voor spoorvoedingscircuits, met speciale brandprestatie
  • Laagspanningskabels 0,6/1 kV, voor verlichting en laagspanningscircuits, ook halogeenvrij
  • LS-kabels 0,45/0,75 kV, flexibel, voor uitrusting en railverbindingen, ook halogeenvrij
  • TERAIL Flex – flexibele sectorvormige geleider voor laagspanningscircuits, ook halogeenvrij
  • TERAIL Afumex Subaqua 1,8/3 kV

 

Maatoplossingen

TERAIL SUBAQUA

Om te voldoen aan de specifieke vereisten voor een speciale toepassing (tunnel met frequente wateroverlast, zoet dan wel zout) ontwikkelde Prysmian een nieuwe 1,8/3 kV stroomkabel met EPR-isolatie en LSOH anti-termiet mantelmateriaal: TERAIL Subaqua.

De kabel levert de voortreffelijke elektrische verouderingseigenschappen van EPR en vermijdt het gebruik van metalen ommanteling of kostbare zwelmaterialen. De oplossing garandeert onder meer de volgende voordelen:

  • Waterbestendigheid – geen waterbomen – langere levensduur

  • Hogere overbelastingstemperatuur – veiliger

  • Betere weerstand tegen partiële ontlading, geen krimp, flexibiliteit – betere tolerantie voor lasfouten

  • Loodvrij – gezond en veilig – ecologische voordelen

  • Lichter, langere leverlengtes, kleiner aantal verbindingen, lagere laskosten en minder lasproblemen

  • Lagere totale investeringskosten