Netaansluitingen

OVERZICHT

We leveren complete systemen met kabelverbindingen zowel naar als van eilanden en binnen eilandengroepen naar de meest afgelegen locaties zodat er energievoorziening kan plaatsvinden met de elektriciteitsnetten op het vasteland.

Waarin we ons echt onderscheiden is dat wij een uitgebreide en volledig beheerde EPCI-service bieden. Van ontwerp en engineering tot aan productie en volledige turnkey installatie, onze complete waardeketen beslaat het hele projectmanagement en vele aspecten daarbuiten waarbij onze klanten één aanspreekpunt hebben waar zij altijd terechtkunnen voor al hun projectbehoeften.

We zijn een single-source leverancier die complete EPCI turnkey kabelsysteemoplossingen biedt die voldoen aan de eisen van onze klanten.


We zorgen ervoor dat mensen op geïsoleerde plekken kunnen profiteren van een zekere energievoorziening via aansluiting op het nationale netsysteem en daarnaast bieden we nog verschillende andere voordelen.

In lijn met onze commitment aan duurzaamheid zorgen onze baanbrekende aansluitingen op elektriciteitsnetten voor energievoorziening met minder impact op het milieu. Door het leveren van energie van het vasteland op locaties waar anders lokaal energie zou moeten worden opgewekt, bijvoorbeeld met de aanleg van een energiecentrale, voorkomen we de impact daarvan op het lokale milieu. Door toegang tot elektriciteitsnetten op het vasteland en grootschalige energieopwekking met vaste lagere energieprijzen kunnen nutsbedrijven klanten direct economisch voordeel bieden.

Dit soort verbindingen kunnen mogelijkheden openen voor lokale economische ontwikkeling doordat energie die lokaal wordt opgewekt, bijvoorbeeld door wind-, golf-, getijde- of zonnecentrales, op het eiland zelf of met andere bouwwerken en platforms, aan land of offshore, kan worden gekoppeld aan het nationale energienetwerk, zodat het oversteken van kreken en rivieren naar de uiteindelijke verbindingspunten van het net aan land gefaciliteerd wordt.

Prysmian in actie

We hebben wereldwijd een bijdrage geleverd aan een aantal prestigieuze projecten voor de ontwikkeling van netverbindingen, onder meer:

De eerste onderzeese elektriciteitsverbinding tussen Capri en Napels, waarmee de uitstoot van CO2  met zo'n 130.000 ton per jaar wordt teruggedrongen.
De constructie en uitvoering van een onderzeese elektriciteitskabelverbinding tussen Phu Quoc en Vietnam - het langste onderzeese kabelsysteem van Azië tot op heden.
Ontwerp, levering en installatie van een diepwater HVAC-kabelsysteem (hoogspanning-wisselstroom) tussen Syros (Cycladen) en Lavrion in Griekenland.
Engineering, productie, installatie en in werking zetten van twee 380 kV AC-kabelcircuits tussen de elektriciteitscentrales van Sicilië en Calabrië.