NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige centrales - Onderstations - Generic Header

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige centrales - Onderstations - Editorial Text Intro

Prysmian biedt hoogwaardige energie- en besturingskabels – van 50 V tot 1 kV – voor onderstations over de hele wereld.

Ze zijn geschikt voor het transformeren van hoog- naar laagspanning, of vice versa. Dankzij onze in-house ontwikkelde mix van samenstellingen bieden ze optimale betrouwbaarheid gedurende vele jaren na installatie.

Deze samenstellingen garanderen weerstand tegen atmosferische inwerkingen, zoals variaties in temperatuur en luchtvochtigheid en continue blootstelling aan UV-straling en vervuiling.

Onze kabels kunnen uitgerust worden met verschillende typen bescherming tegen externe schokken en radiale of longitudinale vochtpenetratie, evenals met speciale buitenmantels voor bescherming tegen termieten, knaagdieren en brandstof en olie.