NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige industrieën - Generic Header

Overige industrieën

LINKING GLOBAL EXPERTISE TO THE WHEELS OF INDUSTRY.

Overige industrieën

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige industrieën - Editorial Text Intro

Op alle continenten, in de meest veeleisende toepassingen, ondersteunen onze specialistische kabeloplossingen met duurzame en veilige high-performance technologie grote industrieën en economieën.

Van waterbehandelings- tot elektromedische en huishoudelijke toepassingen voorzien Prysmian's specialistische kabels vandaag al in de industriële behoeften van morgen.

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige industrieën - Key Roles

Kabelboomsystemen vinden toepassing in talloze industrieën, merendeels voor wit- en bruingoed.

Deze zijn belangrijk voor gebruik in het dagelijks leven zowel van industrieën als in huis – van wasdroger tot magnetron en fornuis; en van automatische zonnetenten en daken op gebouwen tot tijdelijke verbindingen in de industrie. 

De uitdaging ligt hier in geborgde betrouwbaarheid.

Niet alleen componenten zelf moeten betrouwbaar zijn, maar dat geldt ook voor onderdelen. Daarnaast moeten deze onderdelen multinorm zijn, d.i. goedgekeurd door een keur aan relevante instanties. Al niet minder belangrijk is dat ze just-in-time (JIT) en vlak bij uw assemblage-unit beschikbaar zijn, zodat logistieke verstoringen vermeden en kostenverlaging zowel als betere service gerealiseerd worden.

Dankzij ons omvangrijke productenpakket en de flexibele locatie van onze faciliteiten kunnen we hier elke uitdaging aan.

De productie van industriële goederen automatiseert almaar verder en geavanceerder en dat vraagt uiteraard om gesofisticeerde beweegbare installaties en componenten die uiterst betrouwbaar, duurzaam en precies zijn. Al niet minder dan enig ander element staan ook de kabels bloot aan geweldige stress.

Prysmian's complete assortiment aan automatiserings- en aandrijfkabels omvat midden- en laagspanningskabels met EMC-bescherming, koperen signaalkabels, optische vezelkabels en ontwerpen met geïntegreerde koper/vezel-kabel.

Onze kabels voorzien in de vele gediversifieerde scenario's en hoge eisen van complexe technologische omgevingen, zoals weerstand tegen hoge snelheid en versnelling, grote aantallen cycli, compacte dimensies en lichtgewicht multifunctionaliteit.

Van röntgenapparaten tot computertomografie en van operatiekamers tot intensive care units: kabels zijn cruciale elementen. Hun betrouwbaarheid en veiligheid zijn vitaal voor de kwaliteit van de zorg.

Prysmian biedt een volledige oplossing voor de complexe, kritieke en steeds verder toenemende vereisten voor elektromedische kabels.

Onze kabels voldoen aan de hoogste standaarden en leveren talloze voorbeelden, onder meer:

  • Gemakkelijke en compacte installatie
  • Absolute fault-safe werking
  • Vermindering van elektromagnetische interferentie
  • Simultane transmissie van elektriciteit en data 
  • Miniaturisatie

Om steden en industrieën aan de gang te houden moeten er water en andere kritieke vloeistoffen stromen.

Voor het laten stromen van vloeistoffen zijn pompen nodig. En voor het continu laten draaien van de pompen zijn kabels kritiek.

Van akkers tot de sproei-installatie voor uw tuin; van openbare watervoorzieningen en afvoersystemen voor industrieel afvalwater tot waterzuiveringsinstallaties en meer – het draait allemaal op elektrische pompen, die vaak onder extreme condities zijn geïnstalleerd.

Of het nu is voor een pompsysteem met hoog vermogen of een draagbare pomp, Prysmian levert een omvangrijke catalogus aan high-performance en betrouwbare oplossingen. Onze antwoorden bieden:

  • Een lange levensduur
  • Compliance met de strengste VDE-normen voor drinkwater
  • Maximale bestendigheid tegen agressieve chemische en omgevingsinvloeden

NL - Producten & Oplossingen - Industrieën - Overige industrieën - View Product

Nader bekeken: Overige industrieën