Onze TECSUN-familie is bestemd voor gebruik in fotovoltaïsche voedingssystemen als vrij verplaatsbare, vrij hangende flexibele kabels voor een temperatuurbereik van -40 °C tot +120 °C en onder alle omgevingscondities.
Sinds hun succesvolle introductie op de markt in 2003 zijn TECSUN-kabels synoniem met kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Al meer dan 1.000.000 km kabel is in Duitsland gefabriceerd en over de hele wereld geïnstalleerd onder de meest uiteenlopende klimatologische omstandigheden, zonder enige garantieclaim om technische redenen.
Prysmian TECSUN PV-kabels zijn volledig compliant aan de relevante standaarden in de industrie (d.i. EN 50618) en dragen de TÜV-, VDE- en UL-keurmerken.
Alle Prysmian TECSUN PV-kabels zijn ideaal voor gebruik in fotovoltaïsche voedingssystemen, zowel indoor als outdoor, op industriële en agrarische terreinen, in uitrusting met beschermende isolatie (beschermingsklasse II) en in omgevingen met explosiegevaar. Ze kunnen ofwel vast of vrij hangend geïnstalleerd worden of vrij verplaatsbaar blijven. Voorts kunnen ze in kabelgoten, buizen en op of in muren worden geïnstalleerd.
De cross-linked LSOH rubberen samenstellingen, gebruikt voor isolatie en buitenmantel, zijn mechanisch robuust en resistent tegen chemische stoffen (zoals alkaline, zuur en ammonia). Ze zijn bestand tegen extreme klimatologische omstandigheden, zoals lage en hoge temperaturen (van -40 °C tot 120 °C), uv-straling, ozoneffect en langdurige onderdompeling in water.
TECSUN (PV) H1Z2Z2-K
Ontworpen en getest volgens EN 50618, TÜV- en VDE-gecertificeerd; geschikt voor een voltage van 1,5 kVdc (1/1 kVac).
Op basis van interne tests is TECSUN (PV) H1Z2Z2-K geschikt voor directe aanleg als grondkabel.
TECSUN (PV) PV1-F
Ontworpen en getest volgens TÜV 2PfG 116908/2007, TÜV- en VDE-gecertificeerd; geschikt voor een voltage van 1,5 kVdc (0,6/1 kVac).
Op basis van interne tests is TECSUN (PV) PV1-F geschikt voor directe aanleg als grondkabel.
TECSUN (PV) S3Z2Z2-K
Verbindingskabel (bijv. tussen omvormer en trafo), ontworpen en getest volgens EN 50618; geschikt voor een voltage van 1,8/3 kVac.
Op basis van interne tests is TECSUN (PV) S3Z2Z2-K geschikt voor directe aanleg als grondkabel.
TECSUN DUO (PV)
TECSUN DUO (PV) is bedoeld om het installatieproces te vereenvoudigen en kan geleverd worden met twee stroomgeleiders. Ontworpen en getest volgens TÜV 2PfG 116908/2007.
TECSUN (UL) PV1-F
Multinorm-kabel, ontworpen en getest volgens TÜV 2PfG 116908/2007 en UL4703, TÜV-, VDE- en UL-gecertificeerd; geschikt voor een voltage van 0,6/1 kVac (600 V voor UL).
TECSUN (UL) PV1-F PV-draad is geschikt voor directe aanleg als grondkabel volgens UL 4703.