Onze uitgebreide ervaring van productie van zowel ESP als Downhole Technology producten word mogelijk gemaakt door de technische kennis en kunde van onze R&D centra. Daarnaast hebben wij een hechte relatie met verschillende leiders in de industrie, EPC’s en producenten van apparatuur waardoor wij volledige inzicht hebben in de vraag van de markt. Hierdoor is Prysmian als trotse kabelfabrikant de eerste en enige die een geïntegreerd ESP kabeloplossing kan aanbieden.
Elke oplossing die Prysmian biedt is ontworpen voor specifieke aanvragen voor een bepaalde toepassing. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen Prysmian, de pompfabrikant en de uitvoerende partij die samen die volgende elementen integreren:
ESP Cables
Betrouwbare, kosteneffectieve stroomkabels die voldoen aan de eisen van ESP-installaties en tegelijkertijd betrouwbare prestaties leveren. Ze weerstaan hoge temperaturen, hoge drukken en aanvallen door agressieve chemische omgevingen. De ESP-kabels van Prysmian zijn ontworpen om flexibele hanteerbaarheid te bieden voor eenvoudige installatie en onderhoud
Downhole Cables
Prysmian’s Downhole Technology-kabelserie (PDT) omvat:
- Tubing Encapsulated Cables (TEC) die data of stroom levert aan een breed scala van ondergrondse instrumentatie, sensoren en elektrisch aangedreven apparatuur.
- Tubing Encapsulated Fibre Optic Cables (TEF) die gebruikt worden voor het verdelen van temperatuurwaarnemingen, druk, stroming, rekmetingen en akoestische detectie.
- Hybrid Cables waarbij instrument-, kracht- en/of glasvezelkabels worden gecombineerd voor wegnemen van de vraag naar meerdere kabels of het optimaliseren van de ruimte in de boorput.
Cale and Control Line Protectors
PDT-kabel- en controle lijnen houden, ondersteunen en beschermen Downhole-kabels en Controle Lijnen tegen mechanische slijtage en schade. De slijtage en schade kan een gevolg zijn van hoge temperaturen, hoge druk en zuren. De beschermers worden gebruikt met een uitgebreid aanbod van Prysmian kabels zoals: ESP, TEC, TEF, Hybride kabels en Controle Lijnen.
Wij blijven tijd en moeite steken in het uitbreiden van onze capaciteiten. Door nieuwe ESP kabel mogelijkheden met innovatieve en kost-effectieve pakketten zijn de kabels gemakkelijk te installeren en in te zetten. Daarnaast kunt u vertrouwen op de kabel dat deze betrouwbaar werkt en een verlengde bruikbaarheidsduur heeft.