Zwitserland: CERN reduceert congestie in LHC-tunnels

Zwitserland

CERN (Europees laboratorium voor deeltjesfysica) verlengt het contract met Prysmian Group

Zwitserland: CERN reduceert congestie in LHC-tunnels

Dit jaar verlengde CERN het contract met Prysmian Group voor de installatie en het onderhoud van de vezelinfrastructuur rond de Large Hadron Collider (LHC), de grootste deeltjesversneller ter wereld. Een van de sleutelfactoren in de partnerkeus van CERN zijn de flexibiliteit en kostenefficiëntie die geboden worden door de Draka JetNetXS -technologie, een systeem dat glasvezel door microducts blaast.

De LHC bevindt zich in een ringvormige tunnel met een diameter van 3,5 meter en een omtrek van 27 km, op een diepte van 50 tot 175 meter. De tunnel ligt op de Frans-Zwitserse grens in de buurt van Genève. Het door Draka uitgevonden blaassysteem behelst een innovatieve glasvezelkabelbenadering, die miniaturisatie van het CERN-vezelnetwerk mogelijk maakt door gebruik te maken van kabels met een gereduceerde diameter in kleinere miniducts.

Met de JetNetXS -blaastechniek kan glasvezel met een snelheid van 100 meter per minuut tot 3,4 km door de ducts in de CERN-tunnels worden geblazen. Deze beproefde techniek maakt het mogelijk om netwerken snel uit te breiden waar nieuwe kabels aangelegd moet worden en ook om oude kabels met schade door straling te vervangen.