Zwitserland: Complementaire energie- en FTTH-oplossing
Zwitserland
FFTH-netwerk van Zwitsers netwerk bestuurt hernieuwbare energie

Drahtex en partner Prysmian Group bouwen een ruraal FTTH-netwerk dat high-speed breedband brengt naar het dorp Huenenberg voor besturing van een van de grootste biogascentrales in Europa.
Momenteel wordt de eerste fase van een visionair ruraal vezelnetwerk voltooid, dat FTTH combineert met lokale ecologische besturing. Prysmian helpt bij de aanleg van de ondergrondse vezelinfrastructuur, die over een totale netwerklengte van 4,5 km zij aan zijn met het biogasdistributienetwerk loopt. Vezelconnectiviteit automatiseert alle componenten in de biomassa-verwarmingscentrale met de mogelijkheid om op afstand te bedienen en te bewaken. Dit opwindende project is volledig zelfinancierend. Hernieuwbare energie voorziet in 15% van de energiebehoeften van het dorp.