Stralingsbestendige ruimtekabel
Met de langere operationele levensduur van geostationaire satellieten is ook het potentiële risico toegenomen dat hun vitale systemen schade lijden ten gevolge van straling.

Bijv. doordat PTFE tot stof vergaat, dat vervolgens optische instrumenten, mechanismen, motoren en constructies vervuilt en daardoor het presteren van de satelliet vermindert. Met de langere operationele levensduur van geostationaire satellieten is ook het potentiële risico toegenomen dat hun vitale systemen schade lijden ten gevolge van straling. Bijv. doordat PTFE tot stof vergaat, dat vervolgens optische instrumenten, mechanismen, motoren en constructies vervuilt en daardoor het presteren van de satelliet vermindert. De moderne wereld kan niet meer zonder communicatiesatellieten in een baan om de aarde. Draka Fileca is er dan ook trots op een nieuwe serie ruimtedraden en -kabels te hebben ontwikkeld – de FA3901-2-P. De buitenste laag van de kabelmantel bevat hier geen PTFE meer, wat het stralingsgedrag van de kabel gedurende de levensduur van de satelliet verbetert .
De serie FA3901-2-P nader belicht:
-
Gebruikt dezelfde gekwalificeerde kernen als ESA/SCC 3901-002-draden en is nu ESA-gecertificeerd volgens ESA/SCC 3901-002 specificatie (aanvullingen 74 tot 91).
-
Speciaal ontwikkeld om potentiële vervuiling door stof te elimineren.
-
Levert besparing op gewicht en een kleinere diameter in vergelijking met de serie ESA/SCC 3901-002.