NL - Producten & Oplossingen - Telecom - Multimedia- & Bedrijfsnetwerken - UC-CONNECT Categorie 8 Kabels - Algemene Header

UCCONNECT Categorie 8 Kabels

UC<sup>CONNECT</sup> Categorie 8 Kabels

NL - Producten & Oplossingen - Telecom - Multimedia- & Bedrijfsnetwerken - UC-CONNECT Categorie 8 Kabels - Editorial Text 1

De contemporaine netwerkinfrastructuur vormt een essentiële link naar informatierijke, interactieve diensten.

De efficiëntie van uw netwerk en de rentabiliteit van uw onderneming staan of vallen met de kwaliteit van die infrastructuur.

Toenemende communicatievolumes voeren echter de druk op datacenters almaar verder op en het is dus geboden om voor datacenters adequate infrastructurele capaciteiten te genereren zonder dat de geleverde dienst daarbij aan kwaliteit inboet.

In een streven om gelijke tred te houden met de stijgende 'honger' naar capaciteit legt ook de kabelindustrie de lat almaar hoger. In juli 2012 gaven vertegenwoordigers uit de branche groen licht voor de ontwikkeling van een koperkabel met 40 Gb/s datacapaciteit. Nu, nog geen drie jaar na die beslissing, heeft Prysmian als onderdeel van zijn Universal Cabling (UC) Connect System een categorie 8,40 Gb twisted pair koperkabel gelanceerd.

De nieuwe categorie 8 screen-foiled twisted pair kabel is verkrijgbaar in twee opties: als installatiekabel en als patchkabel.

  • Installatiekabel. Met 8,5 mm buitendiameter en geïnstalleerd 68 mm buigradius.

  • Patchkabel. Dunner, met een buitendiameter van 6,0 mm en een kortere geïnstalleerde buigradius van 48 mm.

Beide kabelopties bevatten vier twisted draadparen, die afgeschermd zijn met aluminium-gelamineerde plasticfolie. Met een vertinde afscherming van gevlochten koper wordt de geassembleerde kabel vervolgens omhuld met een LFSH-mantel (LFSH = low smoke, halogen-free).

Door hun constructie leveren onze UCCONNECT patch- en installatiekabels gegarandeerd een datatransmissieprestatie van tot 2 GHZ – viermaal de bandbreedte van categorie 6A-kabels – en voldoen aan significant hogere eisen in het opzicht van alien crosstalk.

NL - Producten & Oplossingen - Telecom - Multimedia- & Bedrijfsnetwerken - Focus Op - UCCONNECT

/  Uitgelichte Producten