Datacenters verwerken nu geconsolideerd dataverkeer in serverclusters, storage area networks en routing devices. Maar de huidige datarates van 10 Gbit/s zullen de vraag naar meer bandbreedte in de toekomst niet aankunnen. Sterker nog, de eerste vervangingsprojecten zijn inmiddels opgestart.
Met IEEE 802.3 startte in juli 2012 een standaardisatieproject voor Next Generation Base-T. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke roadmap voor een twisted-pair datakabel die 40 Gb/s transmissie over links van 30 m ondersteunt.
Ontwerpstandaard ISO/IEC TR 11801-99-1 omvat deze nieuwe standaarden, met klassen I (Cat8.1) en II (Cat8.2) in ontwikkeling. Ontwerpstandaard TIA-568-C.2. voor Cat.8 dient zich aan als alternatief.
Prysmian’s UC FUTURE Compact22 Cat.8.2 S/FTP 2000MHz biedt een capaciteit van 40 Gb/s.