De afscherming van afgeschermde meeraderige kabels is gewoonlijk geconcipieerd als aarddraad met aluminiumgecoate folie. Deze afscherming, die in veel gevallen volstaat, is elektrisch effectief en gemakkelijk te verwerken bij het maken van kabelbomen. Afscherming met gevlochten koperdraden of met een spiraalscherm vergroot de effectiviteit van de afscherming voor pulsen in lagere frequentiebereiken.
De draden vinden voornamelijk toepassing in temperatuurklassen T2 (105°C/3000 h), T3 (125°C/3000 h) en T4 (150°C/3000 h).